17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ防止下塗剤 プラサフグレー 062-1940-6K

サビ防止下塗剤 プラサフグレー

通常単価(税別)
2,062
税込単価
2,268
通常出荷日:1日目

速乾性で付着性と研磨作業性にすぐれた、サビ防止下塗剤 プラサフグレー。【特長】・鉄面のさび防止、上塗り...

詳細を確認
  • 商品用途
    サビ止め塗料
  • グレー
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • JANコード
    4957139629458
  • トラスココード
    322-8851
  • 質量(g)
    434.000
  • 材質1
    ラッカープラサフ
  • 研磨可能時間
    20~30分(夏)、30~40分(冬)
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(20℃)
  • 水とぎ可能時間
    10~20分(20℃)
  • 空とぎ可能時間
    20~30分(20℃)
  • 塗布面積
    2.3~2.7m2
  • 用途1
    車やバイクの下塗り用として、鉄面のサビの防止。
  • 用途2
    上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。
  • 内容量
    1本(0.42L)

型番:

062-1940-6K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サビ防止下塗剤 プラサフグレーの詳細

サビ防止下塗剤 プラサフグレー 商品イメージ

サビ防止下塗剤 プラサフグレー 商品イメージ

サビ防止下塗剤 プラサフグレーの仕様

  • 指触乾燥(20℃):約5分
  • 研磨可能時間(20℃):約30分後
  • 上塗り可能時間:20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥

062-1940-6Kの仕様・寸法情報

商品用途
サビ止め塗料
グレー
商品タイプ
塗料(スプレー)
JANコード
4957139629458
トラスココード
322-8851
質量(g)
434.000
材質1
ラッカープラサフ
研磨可能時間
20~30分(夏)、30~40分(冬)
塗り重ね可能時間
2時間以上(20℃)
水とぎ可能時間
10~20分(20℃)
空とぎ可能時間
20~30分(20℃)
塗布面積
2.3~2.7m2
用途1
車やバイクの下塗り用として、鉄面のサビの防止。
用途2
上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。
内容量
1本(0.42L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
062-1940-6K

内容量

最小発注数量
1本(0.42L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062
( 2,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

速乾性で付着性と研磨作業性にすぐれた、サビ防止下塗剤 プラサフグレー。
【特長】
・鉄面のさび防止、上塗り塗料の付着性向上、素地の凹凸をなくす効果があります
【用途】
・自動車、金属製品、電気器具、鋼製家具など鉄部の下地用
・木部(床を除く)の下塗り用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ防止下塗剤 プラサフグレーの型番062-1940-6Kのページです。 型番062-1940-6Kに関する仕様情報を記載しております。
サビ防止下塗剤 プラサフグレーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
スチール生地材のさび止め
5
満足度:5.0
速乾性があり、乾いた後もサラサラした手触りです。 光沢がなくマットな仕上がりになります。
0人が参考にしています。
樹脂のコーティング
5
満足度:5.0
樹脂の色がベージュなので汚れを目立たなくするために塗りました。 塗装としてはかなり強いもので多少のぶつかったくらいでは落...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ防止下塗剤 プラサフグレー
サビ止め塗料 サビキラープロ
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し B-SKCT-K16B
シルバージンクスプレー
ジンクスプレー
防錆塗料 サビキラーシルバー B-SKSLシリーズ
メーカーロックペイントバンジBANZIアサヒペンアサヒペンBANZI
通常価格2,0622,322 -68,8132,4702,45116,870 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目1日目
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料
グレーシルバーつやなしブラックシルバーグレーシルバー
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)
JANコード4957139629458-----
トラスココード322-8851-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング