17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ止め速乾エポキシ

サビ止め速乾エポキシ

通常単価(税別)
2,4575,678
税込単価
2,7036,246
通常出荷日:1日目~4日目

密着性と防錆性を発揮するさび止め塗料。【特長】・防錆顔料とエポキシ樹脂配合により、密着性と防錆性がアッ...

詳細を確認
  • 商品用途
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 乾燥時間
    約30分(20℃)、約1時間(冬期)
  • 材質1
    合成樹脂(エポキシ変成)
  • 塗り重ね可能時間
    3時間以上
  • 用途1
    鉄部用のサビ止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防サビ顔料とエポキシ樹脂により密着性、防錆力がアップしたさび止め塗料

さび止め速乾エポキシシリーズ。

さび止め速乾エポキシシリーズ。

製品仕様

用途品名容量 色数
さび止め用速乾エポキシさび止め0.8L2
1.6L
  • 乾燥時間:約30分(気温20度)/冬期は約1時間。
  • 色:赤さび、グレー。
容量塗り面積塗り面積(タタミ換算)
0.8L9~11m2約5.5枚分
1.6L18~22m2約11枚分

塗り面積/1回塗り標準面積。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

塗布面積

内容量

最小発注数量
赤サビ
容量:0.8L
398-0472
4972910322182
1100.0
9~11m2
1缶(0.8L)
2個
赤サビ
容量:1.6L
398-0481
4972910322205
2200.0
18~22m2
1缶(1.6L)
2個
グレー
容量:0.8L
398-0499
4972910322199
1100.0
9~11m2
1缶(0.8L)
2個
グレー
容量:1.6L
398-0502
4972910322212
2200.0
18~22m2
1缶(1.6L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,457
( 2,703 )
1日目
5,678
( 6,246 )
4日目
2,457
( 2,703 )
1日目
5,678
( 6,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

密着性と防錆性を発揮するさび止め塗料。
【特長】
・防錆顔料とエポキシ樹脂配合により、密着性と防錆性がアップ。
・今まで塗装出来なかったアルミに塗装ができる。
・従来品のさび止め塗料に比べ、20度で30分の速乾で、乾燥時間が約6倍速い。
・色が赤さび、グレーより選択できる。
【用途】
・鉄製の門扉、フェンス、シャッター、トタン屋根等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ止め速乾エポキシ のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
錆び止め
5
満足度:5.0
設備や工場の錆びたところを修繕する為に使用しました。 グレーは色合いも良くそのままの色でも全然使えるので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ止め速乾エポキシ
サビ止め速乾エポキシスプレー
カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー
油性トタン用
速乾油性サビ止めペイント
21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオサンデーペイント
通常価格2,457-1,6621,4363,042 -1,702 -978 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料屋根・トタン用サビ止め塗料サビ止め塗料
商品タイプ塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)
乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)約30分(20℃)、約1時間(冬期)約30分(夏)、約1時間(冬)約8時間(20℃)、約16時間(冬)--
材質1合成樹脂(エポキシ変成)合成樹脂(エポキシ変成)合成樹脂(アルキド)合成樹脂(長油性フタル酸)合成樹脂(長油性アルキド)-
塗り重ね可能時間3時間以上3時間以上2時間(夏)、4時間以上(冬)24時間以上(20℃)24時間以上(20℃)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング