17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性トタン用

通常単価(税別)
3,0428,374
税込単価
3,3469,211
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・塗膜が強く、耐久性に優れています。・付着性がよく、サビ止め効果も優れています。・厳しい環境や...

詳細を確認
  • 商品用途
    屋根・トタン用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間
    約8時間(20℃)、約16時間(冬)
  • 材質1
    合成樹脂(長油性フタル酸)
  • 塗り重ね可能時間
    24時間以上(20℃)
  • 仕様詳細
    一液型油性つやあり
  • 用途1
    屋根、ひさし、塀などのカラートタン板。
  • 用途2
    シャッター、フェンスなどの鉄部、木部。(床を除く)
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

塗布面積

内容量

最小発注数量
グレー
容量:0.7L
361-0705
4972910331023
900.0
9~12m2(1回塗り)
1缶(0.7L)
2個
グレー
容量:3L
361-0713
4972910332020
3600.0
39~51m2(1回塗り)
1缶(3L)
2個
赤サビ
容量:0.7L
360-7780
4972910331054
900.0
9~12m2(1回塗り)
1缶(0.7L)
2個
赤サビ
容量:3L
361-0721
4972910332051
4000.0
39~51m2(1回塗り)
1缶(3L)
2個
コーヒーブラウン
容量:0.7L
361-0730
4972910331085
900.0
9~12m2(1回塗り)
1缶(0.7L)
2個
コーヒーブラウン
容量:3L
361-0748
4972910332082
3900.0
39~51m2(1回塗り)
1缶(3L)
2個
そら
容量:0.7L
361-0756
4972910331153
900.0
9~12m2(1回塗り)
1缶(0.7L)
2個
そら
容量:3L
361-0764
4972910332150
3700.0
39~51m2(1回塗り)
1缶(3L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,042
( 3,346 )
1日目
8,374
( 9,211 )
1日目
3,042
( 3,346 )
1日目
8,374
( 9,211 )
6日目
3,042
( 3,346 )
1日目
8,374
( 9,211 )
6日目
3,042
( 3,346 )
4日目
8,374
( 9,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜が強く、耐久性に優れています。
・付着性がよく、サビ止め効果も優れています。
・厳しい環境や気象変化にも耐え、トタン板を長期保護します。
【用途】
・屋根、ひさし、塀などのカラートタン板。
・シャッター、フェンスなどの鉄部、木部。(床を除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性トタン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性トタン用
速乾油性サビ止めペイント
サビ止め速乾エポキシスプレー
サビ止め速乾エポキシ
カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー
油性サビ鉄用
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオアサヒペン
通常価格3,042-1,702 -1,6622,457 -1,4361,517 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品用途屋根・トタン用サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料その他
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)
仕様油性油性---油性
乾燥時間約8時間(20℃)、約16時間(冬)-約30分(20℃)、約1時間(冬期)約30分(20℃)、約1時間(冬期)約30分(夏)、約1時間(冬)-
材質1合成樹脂(長油性フタル酸)合成樹脂(長油性アルキド)合成樹脂(エポキシ変成)合成樹脂(エポキシ変成)合成樹脂(アルキド)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング