17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

道路線引き用スプレー
アサヒペン
水性シリコン建物用塗料
ロックペイント
ソケット(6角) 3S
TONE
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
  • BLINW1、BLINW4、BLINY1
  • BLINY4

硬質床専用ライン塗料 ラインズマン

通常単価(税別)
23,990100,789
税込単価
26,389110,868
通常出荷日:5日目~6日目

硬質床専用のライン塗料。【特長】・硬質床への接着が強力です。・使い込まれた古い床にも、きれいに塗れます...

詳細を確認
  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 材質1
    アクリルシリコン樹脂
  • 乾燥養生時間
    人の歩行12時間(20℃)車の走行24時間(20℃)
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(20℃)
  • 特長
    溶剤系二液型つやあり
  • 用途
    工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ラインズマンの使用例

特長

  • 屋内外問わず、カラクリート、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用可能(アスコンは不可)
  • 特定化学物質に該当する有機溶剤を含んだ商品(危険物第4類第一・二石油類)
  • 乾燥養生時間 : 人の歩行12時間以上(20℃)、車の走行24時間以上(20℃)
  • 塗り重ね可能時間 : 2時間以上(20℃)
  • 溶剤系二液型つやあり

用途

  • 工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示

材質・仕上げ

  • アクリルシリコン樹脂
品番容量
(L)
質量
(kg/セット)
BLINW111.1
BLINY111.1

仕様 : 塗布面積10cm幅×約40m(1回塗り)
容量 : 1L

品番容量
(L)
質量
(kg/セット)
BLINW444.4
BLINY444.4

仕様 : 塗布面積10cm幅×約175m(1回塗り)
容量 : 4L

2色のカラーバリエーション

白

黄

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

塗布面積

内容量

最小発注数量
ホワイト
容量:1L
244-6031
1100.0
10cm幅×40m(1回塗り)
1セット(着色基剤部1kg 硬化剤0.1kg)
1個
ホワイト
容量:4L
244-6057
4400.0
10cm幅×175m(1回塗り)
1セット(着色基剤部1kg 硬化剤0.1kg)
1個
イエロー
容量:1L
244-6049
1100.0
10cm幅×40m(1回塗り)
1セット(着色基剤部4kg 硬化剤0.4kg)
1個
イエロー
容量:4L
244-6065
4400.0
10cm幅×175m(1回塗り)
1セット(着色基剤部4kg 硬化剤0.4kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,990
( 26,389 )
6日目
100,789
( 110,868 )
5日目
23,990
( 26,389 )
5日目
100,789
( 110,868 )
5日目

詳細情報

基本情報

硬質床専用のライン塗料。
【特長】
・硬質床への接着が強力です。
・使い込まれた古い床にも、きれいに塗れます。
・ヒールマークなどの汚れが、つきにくい塗料です。
・ハケ・ローラー刷毛の1回塗りなので、簡単に塗れます。(塗布する下地の状態により2回以上の塗布が必要な場合があります。)
・屋内はもちろん、屋外でも使用できます。
・有機溶剤を含んだ商品(危険物第4類第一石油類)。
・塗料なので、ラインテープのようにずれない。
・一般塗料と同じように、広い面に塗布する事も可能。
・カラーは白と黄色の2色展開。
【用途】
・工場、倉庫などのライン引き。
・駐車場などのライン引き、区画表示など。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硬質床専用ライン塗料 ラインズマンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアスファルトへの施工はできますか?
A
できません。
ラインズマンを塗布する下地は無機系硬質床、
もしくはコンクリートを想定しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
かわら塗料専用シーラー
屋根用遮熱塗料専用シーラー
耐熱塗料スプレー
油性ウレタン建物用塗料
スーパー油性鉄部・建物用塗料
メーカーABC商会アサヒペンアサヒペンアサヒペンロックペイントサンデーペイント
通常価格23,990-11,982 -2,665 -3,164 -2,190 -525 -
通常出荷日5日目〜4日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜
商品用途床用屋根・トタン用屋根・トタン用耐熱スプレー建物用建物用
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)
材質1アクリルシリコン樹脂-----
乾燥養生時間人の歩行12時間(20℃)車の走行24時間(20℃)-----
塗り重ね可能時間2時間以上(20℃)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング