17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

重力式液容器
扶桑精機
油性アクリルラッカースプレー 300Ml
ロックペイント
樹脂柄へら
トラスコ中山

電動ダイヤフラムエアレス塗装機

通常単価(税別)
260,528267,764
税込単価
286,581294,540
通常出荷日:4日目

【特長】・高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。【用途】・鉄骨・機械塗装、建築塗装。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアレス塗装機
  • 最高使用圧力 (MPa)
    22
  • 液体吐出量 (L/min)
    6
  • 動力源
    AC100V
  • 質量(g)
    35000.0
  • 消費電力 (W)
    750
  • 標準消費電力料金
    16.5円/h
  • 特長
    高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
  • 用途
    鉄骨・機械塗装、建築塗装。
  • 仕様(塗料吐出口)
    G1/4
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

付属品

内容量

最小発注数量
ホース20mタイプ
254-7902
エアレスガン(TPG-1) ボディーセット(ターンクリーン) ハイソフトホース(1/4×20m) ターンクリーンチップ(1650)
1セット(エ​ア​レ​ス​ガ​ン​(​T​P​G​-​1​)・ハ​イ​ソ​フ​ト​ホ​ー​ス​(​1​/​4​×​2​0​m​)・タ​ー​ン​ク​リ​ー​ン​チ​ッ​プ​(​1​6​5​0​)・ボ​デ​ィ​ー​セ​ッ​ト​(​タ​ー​ン​ク​リ​ー​ン​))
1個
ホース30mタイプ
254-7911
エアレスガン(TPG-1) ボディーセット(ターンクリーン) ハイソフトホース(1/4×30m) ターンクリーンチップ(1650)
1セット(​​エ​ア​レ​ス​ガ​ン​(​T​P​G​-​1​)・ハ​イ​ソ​フ​ト​ホ​ー​ス​(​1​/​4​×​3​0​m​)・​タ​ー​ン​ク​リ​ー​ン​チ​ッ​プ​(​1​6​5​0​)・ボ​デ​ィ​ー​セ​ッ​ト​(​タ​ー​ン​ク​リ​ー​ン​))
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260,528
( 286,581 )
4日目
267,764
( 294,540 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
【用途】
・鉄骨・機械塗装、建築塗装。
・ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ダイヤフラムエアレス塗装機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ダイヤフラムエアレス塗装機
電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"
プランジャーポンプ式エアレスユニット
イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター
スプレーライナー
スプレーガン 重力式塗装システムキット
メーカー精和産業精和産業アネスト岩田ITW日本緑十字社スリーエムジャパン
通常価格260,528-187,084 -500,500 -20,69310,88565,001
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプエアレス塗装機エアレス塗装機塗装用制御機器その他その他その他
最高使用圧力(MPa)22-----
液体吐出量(L/min)6-----
動力源AC100VAC100Vコンプレッサーその他その他-
質量(g)35000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング