ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

型番:

TGC-04C
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGC-04Cの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
供給方式
重力式
カップ容量(L)
0.4
適合スプレーガン
TSG-508G-11・14,GSG-13
取付ねじ
G1/4
質量(g)
220.000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
JANコード
4989999433067
トラスココード
301-5092
内容量
1個
特長1
カップ底部脚付のため,倒れにくくなっています。
RoHS?
6

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TGC-04C
RoHS?最小発注数量
6
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,905
( 4,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
【用途】
・適用流体:水系塗料からあらゆる塗料。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)の型番TGC-04Cのページです。 型番TGC-04Cに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)
塗料カップ(重力式用)
塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L
塗料カップ(吸上式用)-1.2
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,9052,8585,3616,75114,07420,896
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式重力式重力式重力式吸上式吸上式/重力式重力式
カップ容量(L)0.40.40.51.20.750.4
適合スプレーガンTSG-508G-11・14,GSG-13GSG-13GSG-13SSG-15L、20L、25L--
取付ねじG1/4G1/4G1/4G3/8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング