ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

塗料カップ(重力式用)

型番:

TGC-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGC-05の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
供給方式
重力式
カップ容量(L)
0.4
適合スプレーガン
GSG-13
取付ねじ
G1/4
質量(g)
200.000
材質1
本体:アルミダイカスト
JANコード
4989999014969
トラスココード
337-2391
内容量
1個
特長1
カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく,洗浄しやすくなっています。
-
-

商品情報

図面

TGC-05

塗料カップ(重力式用) 図面

型番リスト

表示件数
型番
TGC-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,858
( 3,144 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
【用途】
・適用流体:塗料。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塗料カップ(重力式用)の型番TGC-05のページです。 型番TGC-05に関する仕様情報を記載しております。
塗料カップ(重力式用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗料カップ(重力式用)
ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)
塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L
塗料カップ(吸上式用)-1.2
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8583,9055,3616,75114,07420,896
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式重力式重力式重力式吸上式吸上式/重力式重力式
カップ容量(L)0.40.40.51.20.750.4
適合スプレーガンGSG-13TSG-508G-11・14,GSG-13GSG-13SSG-15L、20L、25L--
取付ねじG1/4G1/4G1/4G3/8--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング