17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

TRUSCO 塗料カップ

TRUSCO 塗料カップ
通常単価(税別)
2,5784,830特別価格
税込単価
2,8365,313特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。【用途】・適用流体:塗料。

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

GC-05/TGC-04-2L

TRUSCO 塗料カップ GC-05/TGC-04-2L図面

SC-07/SC-10

TRUSCO 塗料カップ SC-07/SC-10図面

SC-10-3

TRUSCO 塗料カップ SC-10-3図面

型番リスト

表示件数

供給方式

カップ容量

(L)

適合スプレーガン

取付ねじ

質量(g)

JANコード

トラスココード

特長2

特長3

特長1

最小発注数量
重力式
0.4
GSG-13
G1/4
200.000
4989999352535
227-5171
-
-
本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。
1個
吸上式
0.7
SSG-13,15,20
G1/4
249.000
4989999352528
227-5163
カップの底面が平らなので,塗料が入った状態で置くことができます。
カップ底部だけ取り外しができます。
吸上パイプの内外面にクロムメッキを施し,塗装後の洗浄がしやすいです。
4個
吸上式
1
SSG-13,15,20
G1/4
308.000
4989999352511
227-5155
カップの底面が平らなので,塗料が入った状態で置くことができます。
カップ底部だけ取り外しができます。
吸上パイプの内外面にクロムメッキを施し,塗装後の洗浄がしやすいです。
4個
吸上式
1
SSG-15L,20L,25L
G3/8
315.000
4989999353303
277-5166
カップの底面が平らなので,塗料が入った状態で置くことができます。
カップ底部だけ取り外しができます。
吸上パイプの内外面にクロムメッキを施し,塗装後の洗浄がしやすいです。
4個
吸上式
0.4
SSG-13、15、20
G1/4
233.000
4989999353341
277-5204
-
-
吸上げ式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ,カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,578
( 2,836 )
4日目
3,488
( 3,837 )
1日目
4,006
( 4,407 )
1日目
4,016
( 4,418 )
1日目
4,8304,599
( 5,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。
【用途】
・適用流体:塗料。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 塗料カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 塗料カップ
塗料カップ(重力式用)
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
塗料カップ(吸上式用)-1.2
TRUSCO スプレーガンカップ付セット
TRUSCO スプレーガン ガン単品
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,578-2,85820,8966,75114,3578,827
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガン本体
材質1本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト
内容量1個1個1セット(ガン・カップ)1個1セット(ガン・カップ)1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング