ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

塗料カップ(吸上式用)-1.2

型番:

TSC-12-3
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSC-12-3の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
供給方式
吸上式
カップ容量(L)
1.2
適合スプレーガン
SSG-15L、20L、25L
取付ねじ
G3/8
質量(g)
340.000
材質1
本体:アルミダイカスト
JANコード
4989999432053
トラスココード
303-7665
特長2
大型ガン向きで容量も1.2L確保します。
特長3
空気穴を少し高くすることで穴からの塗料もれを減少しました。
内容量
1個
特長1
塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。
RoHS?
6

商品情報

図面

TSC-12-3

塗料カップ(吸上式用)-1.2 図面

型番リスト

表示件数
型番
TSC-12-3
RoHS?最小発注数量
6
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,751
( 7,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。
・大型ガン向きで容量も1.2L確保します。
・空気穴を少し高くすることで穴からの塗料もれを減少しました。
【用途】
・適用流体:塗料、シンナー他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塗料カップ(吸上式用)-1.2の型番TSC-12-3のページです。 型番TSC-12-3に関する仕様情報を記載しております。
塗料カップ(吸上式用)-1.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗料カップ(吸上式用)-1.2
塗料カップ(重力式用)
ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)
塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,7512,8583,9055,36114,07412,306
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式吸上式重力式重力式重力式吸上式/重力式吸上式
カップ容量(L)1.20.40.40.50.750.75
適合スプレーガンSSG-15L、20L、25LGSG-13TSG-508G-11・14,GSG-13GSG-13--
取付ねじG3/8G1/4G1/4G1/4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング