17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ノズル口径詳細(mmφ)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO スプレーガン ガン単品

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TSG-508G-11/TSG-508G-14

TRUSCO スプレーガン ガン単品 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO スプレーガン ガン単品 取扱説明書-1TRUSCO スプレーガン ガン単品 取扱説明書-2TRUSCO スプレーガン ガン単品 取扱説明書-3TRUSCO スプレーガン ガン単品 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数

ノズル口径詳細

(mmφ)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1.1
4989999433043
301-5076
6
2個
1.4
4989999433050
301-5084
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,827
( 9,710 )
1日目
8,827
( 9,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
・ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
・高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。
【用途】
・自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO スプレーガン ガン単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スプレーガン ガン単品
TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
TRUSCO スプレーガンカップ付セット
スプレーガン(圧送式)
TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,82716,92820,89614,35710,50620,255
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜4日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガンセット
供給方式重力式重力式重力式重力式圧送式重力式
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~21以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング