17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ノズル口径【区分】(mm)

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min)

    ※~50は10超、50以下を表します

    ~mm
  • ノズル口径詳細(mmφ)

    ~mm
  • パターン幅詳細(mm)

    ~mm
  • 空気使用量詳細(L/min)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)
通常単価(税別)
24,43724,545特別価格
税込単価
26,88127,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

SSG-15L

スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8) SSG-15L図面

SSG-20L

スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8) SSG-20L図面

SSG-25L

スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8) SSG-25L図面

使用方法・使用事例

使用方法

スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8) 取扱説明書-1スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

ノズル口径【区分】

(mm)

空気使用量【区分】

(ℓ/min)

ノズル口径詳細

(mmφ)

パターン幅詳細

(mm)

空気使用量詳細

(L/min)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
~2
~200
1.5
225
170
4989999432008
303-7622
6
1個
~2
~300
2.0
245
240
4989999432015
303-7631
6
1個
~3
~300
2.5
250
270
4989999432022
303-7649
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,43721,247
( 23,372 )
2日目
24,43721,247
( 23,372 )
1日目
24,54521,341
( 23,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
【用途】
・エナメル、プラサフ塗料など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)
スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)
スプレーガン(吸上式)
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm
スプレーガン(圧送式)
TRUSCO スプレーガン ガン単品
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,437-10,29917,94020,896 -10,5068,827
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式吸上式吸上式吸上式吸上式圧送式重力式
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G3/8G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
パターン幅【区分】(mm)~250~250--~300~250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング