17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ノズル口径【区分】(mm)

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min)

    ※~50は10超、50以下を表します

    ~mm
  • ノズル径(mm)

    ~mm
  • パターン開き(mm)

    ~mm
  • 空気使用量(L/min)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプレーガンJGXシリーズ

通常単価(税別)
19,18819,189
税込単価
21,10721,108
通常出荷日:1日目

【特長】・ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。【用途】・自動車(塗装)、金属塗装...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル口径【区分】

(mm)

空気使用量【区分】

(ℓ/min)

ノズル径

(mm)

パターン開き

(mm)

空気使用量

(L/min)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
~2
~300
2.0
270
250
4582266422308
324-8356
1台
1個
~3
~400
2.5
280
350
4582266422315
324-8364
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,188
( 21,107 )
1日目
19,189
( 21,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
【用途】
・自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガンJGXシリーズ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーガンJGXシリーズ
塗料カップ(容量 700g)
フリーアングル塗料カップ
スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ
接着剤用小形スプレーガン(圧送式) COG1シリーズ
スプレーガン(吸上式)
メーカーデビルビスデビルビスデビルビスアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田トラスコ中山
通常価格19,188-3,845 -5,3377,37339,647 -17,940
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式吸上式吸上式重力式吸上式圧送吸上式
接続種類(空気)G1/4---G1/4G1/4
接続種類(塗料)G3/8---G3/8G1/4
パターン幅【区分】(mm)~300--~200--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング