ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型・軽量で他の装置への組み込みも容易なグリース・接着剤用定量バルブ。【特長】・定量値は調整ボルトによ...
詳細を確認
グリース、接着剤の定量供給用のバルブ
| 型式 | KGK-402M | KGK-404M | KGK-405M | KGK-406M | KGK-407M | KGK-408M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用可能材料 | グリス・高粘度油等 ・シリコングリース、2硫化モリブデン入グリース等、動作が悪くなるものは別途ご照会ください。 ・骨材料等粒子の含まれる材料、乾燥性の強い材料は使用不可です。 ・定量弁接液部は鋼材、アルミ材で構成されておりシール材はNBRゴム、ポリウレタンを使用しています。ご使用される材料がこの部材で対応できる事をご確認の上、ご使用ください。 | |||||
| 容量 | 1mL | 3mL | 5mL | 10mL | 20mL | 50mL |
| 定量値 | 0.2~1mL | 0.3~3mL | 2~5mL | 4~10mL | 8~20mL | 15~50mL |
| 定量精度 | ±2% | |||||
| 最高使用圧力 | 20MPa | |||||
| 耐圧 | 30MPa | |||||
| 供給エア圧力 | 最大0.7MPa 通常使用圧力は0.4~0.5MPaを推奨します | |||||
| 使用可能温度 | 常温 | |||||
| 質量 kg | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 7.9 |
※材料の粘度・稠度については使用状況による。

寸法図
| KGK-402M | 119mm |
|---|---|
| KGK-404M | 134mm |
| KGK-405M | 155mm |
| KGK-406M | 187mm |
| KGK-407M | 238mm |
小型・軽量で他の装置への組み込みも容易なグリース・接着剤用定量バルブ。
【特長】
・定量値は調整ボルトにより簡単に設定可能。
・バルブの操作はエア信号により簡単に制御できる。
【用途】
・グリース、接着剤の定量供給用のバルブ。
・生産機械への潤滑用グリースの塗布。
・軸受けへのベアリンググリース充填、塗布。

ヤマダコーポレーション
自動定量バルブグリース用

ヤマダコーポレーション
エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):21,012円~

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,551円

エスコ
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
4通常価格(税別):3,000円

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円

寺田ポンプ製作所
ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min
0通常価格(税別):101,501円~

寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
0通常価格(税別):35,393円~

エスコ
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
0通常価格(税別):6,090円

エスコ
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
0通常価格(税別):3,130円