ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヤマダコーポレーション エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ |
|
ヤマダコーポレーション エアー式高粘度ポンプユニット |
|
アクアシステム ペール・一斗缶用手動ポンプ |
|
ヤマダコーポレーション 自動定量バルブグリース用 |
|
ヤマダコーポレーション ポンプSH |



| 型式 | SR140P38DAL | |
|---|---|---|
| ポンプレシオ | 38×1 | |
| 材料吐出口径 | G3/4(F) | |
| 適用材料 | グリース:NLGI No.0~3(スラリーを含まず) | |
| エア接続口径 | Rc1/2 | |
| 使用エア圧力範囲 | 0.2~0.7MPa | |
| 使用可能材料容器 | JIS Z 1600 1種(200L)相当、オープンヘッドドラム缶(全高900mm以下) | |
| 使用環境 | 気温 | 0~60℃ |
| 温度範囲 | 材料温度 | 0~80℃ |
| ストローク長 | 100mm | |
| 吐出量/サイクル | 76.0mL | |
| 供給エア圧力0.7MPa時の最大吐出圧力 | 26.6MPa | |
| 騒音 | 最大83.0dB(A) | |
| 質量(kg) | 173.0kg | |
| 材料ポンプAssy | SS400(亜鉛メッキ)相当、銅合金、アルミ合金、ステンレス |
|---|---|
| Oリング | NBR |
| Uパッキン | U |
| バックアップリング | PTFE |
| ウエアリング | PTFE |
| スロートベアリング | PTFE |

SR140P38DAL パフォーマンスカーブ
※ポンプ選定時、パフォーマンスカーブのグラフ右側のブルー部分は使用範囲外。

SR140P38DALの寸法図
| 型式 | SR140P50PWAL-F | |
|---|---|---|
| ポンプレシオ | 50×1 | |
| 材料吐出口径 | G3/4(F) | |
| 適用材料 | グリース:NLGI No.0~3(スラリーを含まず) | |
| エア接続口径 | G3/8(F) | |
| 使用エア圧力範囲 | 0.2~0.7MPa | |
| 使用可能材料容器 | JIS Z 1620 鋼製ペール相当、これに準じる樹脂容器(全高440mm以下) | |
| 使用環境 | 材料温度 | 0~60℃ |
| 温度範囲 | 気温 | 0~80℃ |
| ストローク長 | 100mm | |
| 吐出量/サイクル | 61.2mL | |
| 供給エア圧力0.7MPa時の最大吐出圧力 | 35.0MPa | |
| 騒音 | 最大84.5dB(A) | |
| 質量(kg) | F-61.0kg | |

インダクタプレート(フラットタイプ)

SR140P50PWAL-F パフォーマンスカーブ

SR140P50PWAL-Fの寸法図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,061,644円 ( 1,167,808円 ) | 5日目 |
675,161円 ( 742,677円 ) | 5日目 |
グリース・接着剤移送用エア駆動ポンプ。
【特長】
・エア作動式の加圧式リフトで、ボタンによりドラム缶セット時に加圧出来る高粘度用ドラムサプライポンプ。
・エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げる高粘度用サプライポンプユニット。
【用途】
・グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。
・生産機械への潤滑用グリースの塗布。
・軸受けへのベアリンググリース充填、塗布。
・建築資材へのパテ剤、防雨剤の塗布。

ヤマダコーポレーション
エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ


ヤマダコーポレーション
ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀嶋鉄工所
ギアポンプ(ギアポンプ単体)
4通常価格(税別):14,055円~

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):21,012円~

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,551円

寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製
4通常価格(税別):48,369円~

ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプNDP5
4通常価格(税別):65,450円~

寺田ポンプ製作所
ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min
0通常価格(税別):101,501円~

エスコ
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
0通常価格(税別):6,090円

エスコ
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
0通常価格(税別):3,130円