17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルプラポンプ (ステンレス製) 自吸式 吐出量(l/min) 60~1250

通常単価(税別)
311,0741,241,651
税込単価
342,1811,365,816
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。・真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 電源(V)
    三相200
  • 電動機
    全閉外扇屋外形
  • 軸封
    グランドパッキン
  • 極数
    4極
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 口径(mm)

  • 全長(mm)

  • 騒音値(dB)

  • 周波数(Hz)

  • 出力(kW)

  • 口径(mm)吸込/吐出

  • 全高(mm)

  • 全幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

口径(mm)

全長(mm)

騒音値(dB)

周波数(Hz)

出力(kW)

口径(mm)吸込/吐出

全高(mm)

全幅(mm)

特長

用途

仕様

内容量

最小発注数量
60
5
-
462-3282
4975567140147
46900.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
25
-
64
50
0.2
25×25
-
-
吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
公害防止プラント用。 工場設備用。プラント組込用。 汚水排水処理用。
自吸式
1台
1個
75
7.5
-
462-3291
4975567145142
53800.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
25
-
66
60
0.4
25×25
-
-
吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
公害防止プラント用。 工場設備用。プラント組込用。 汚水排水処理用。
自吸式
1台
1個
70
5
-
462-3304
4975567140215
46900.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
32
-
64
50
0.2
32×32
-
-
吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
公害防止プラント用。 工場設備用。プラント組込用。 汚水排水処理用。
自吸式
1台
1個
85
7.5
-
462-3312
4975567145210
53800.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
32
-
66
60
0.4
32×32
-
-
吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
公害防止プラント用。 工場設備用。プラント組込用。 汚水排水処理用。
自吸式
1台
1個
110
6
-
462-3321
4975567142097
56800.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
40
-
66
50
0.4
40×40
-
-
吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
公害防止プラント用。 工場設備用。プラント組込用。 汚水排水処理用。
自吸式
1台
1個
140
9
自吸式
775-6470
-
66000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
40
228
67
60
0.75
-
335
670
-
-
-
1台
1個
260
8
自吸式
775-6488
-
79000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
50
295
67
50
0.75
-
400
769
-
-
-
1台
1個
250
12
自吸式
775-6496
-
89000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
50
292
68
60
1.5
-
401
812
-
-
-
1台
1個
450
9.5
自吸式
775-6500
-
114000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
65
300
68
50
1.5
-
468
892
-
-
-
1台
1個
450
14
自吸式
775-6518
-
125000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
65
300
69
60
2.2
-
468
940
-
-
-
1台
1個
750
7.5
自吸式
775-6526
-
125000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
80
300
69
50
2.2
-
468
940
-
-
-
1台
1個
700
13.5
自吸式
775-6534
-
150000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
80
300
72
60
3.7
-
468
955
-
-
-
1台
1個
1200
10
自吸式
775-6542
-
196000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
100
340
72
50
3.7
-
530
1091
-
-
-
1台
1個
1200
15.5
自吸式
775-6551
-
223000.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS304+S45C
100
340
78
60
5.5
-
540
1154.5
-
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314,838
( 346,322 )
7日目
311,074
( 342,181 )
3日目
339,461
( 373,407 )
7日目
335,661
( 369,227 )
7日目
388,798
( 427,678 )
3日目
480,548
( 528,603 )
7日目
584,961
( 643,457 )
3日目
594,560
( 654,016 )
5日目
733,999
( 807,399 )
7日目
745,417
( 819,959 )
7日目
887,870
( 976,657 )
7日目
937,447
( 1,031,192 )
7日目
1,197,480
( 1,317,228 )
5日目
1,241,651
( 1,365,816 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
・真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。
・吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。
・4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
【用途】
・公害防止プラント用。
・工場設備用。
・プラント組込用。
・汚水排水処理用。
・食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルプラポンプ (ステンレス製) 自吸式 吐出量(l/min) 60~1250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルプラポンプ (ステンレス製) 自吸式 吐出量(l/min) 60~1250
セルプラポンプ (鋳鉄製) 全閉外扇屋外形電動機付 自吸式 吐出量140~1200L/min
セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 25~240l/min
セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 130~4800L/min
セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製
セルプラテクポン 直流24V専用
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格311,074-197,698 -95,081 -293,167 -48,369 -156,431
通常出荷日3日目〜4日目〜4日目〜7日目1日目〜5日目
商品タイプ自吸式自吸式自吸式自吸式自吸式自吸式
電源(V)三相200三相200-三相200-DC24
電動機全閉外扇屋外形全閉外扇屋外形全閉外扇屋外形全閉外扇屋外形全閉外扇屋外形-
軸封グランドパッキンメカニカルシール(セラミック×カーボン)メカニカルシール--メカニカルシール(セラミック×カーボン)
極数4極2極2極4極2極-
よく一緒に購入される商品

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング