17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動セルプラハンディーポンプ

電動セルプラハンディーポンプ

通常単価(税別)
32,23934,465特別価格
税込単価
35,46337,912特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

取り扱いが容易で高性能、低騒音の小型軽量陸上ポンプ。【特長】・自吸式ポンプで取り扱いが簡単。・小型軽量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 電源(V)
    単相100
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 特長
    家庭用から農漁業用、さらに温水(50℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途です。電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付
  • 特長2
    特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持します。接液部に特殊樹脂を採用しています。
  • 用途
    庭や植木の散水・園芸施設・池、養魚槽の注排水に
  • 仕様
    50Hz/60Hz兼用
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

直動/自吸式 HP形 小型軽量 陸上ポンプの概略仕様

取扱液液質清水
液温0~50°C(凍結のないこと)
構造羽根車セミオープン
軸封メカニカルシール
軸受け密封玉軸受
材質ケーシング合成樹脂
羽根車合成樹脂
主軸SUS403
電動機種類防滴保護形
電源100V
極数2極
接続HP-50:ホース接続
HP-100,200:ホースカップリング接続

標準付属品

電動機用カバー:1
単独ベース:1
ストレーナ:1
電源コード(2.5m):1
アース線:1
吸込みホース(15mm×1.8m)(HP-50、HP-100):1
ホースバンド(15mm用)(HP-50、HP-100): 2
ホースカップリングナット(HP-100、HP-200): 2
ホースカップリング用竹の子(15mm用)(HP-100): 1
ホースカップリング用竹の子(25mm用)(HP-200): 2
ホースバンド(25mm用)(HP-200): 3

選定サポート情報

50Hzの選定図

50Hzの選定図

60Hzの選定図

60Hzの選定図

直動/自吸式 HP形 小型軽量 陸上ポンプの仕様表

50Hz

口径
mm
形式吐出し量
l /min
全揚程
吐出し量
l /min
全揚程
出力
W
定格消費
電力W
質量
kg
15HP-50183601053.5
HP-100304801303.9
20HP-2002065031352207.0

60Hz

口径
mm
形式吐出し量
l /min
全揚程
吐出し量
l /min
全揚程
出力
W
定格消費
電力W
質量
kg
15HP-50253801303.5
HP-1004541201803.9
20HP-2004066532103007.0

注:HP-100の口径はホースカップリング接続の場合です。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 口径(mm)

  • 出力(kW)

  • 電流(A)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

出力(kW)

電流(A)

内容量

最小発注数量
18/25(50Hz/60Hz)
3
111-6312
3500
15
0.06/0.08(50Hz/60Hz)
1.2/1.35(50Hz/60Hz)
1台
1個
30/45(50Hz/60Hz)
4
111-6321
3900
25
0.08/0.12(50Hz/60Hz)
1.4/1.9(50Hz/60Hz)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,23927,651
( 30,416 )
1日目
34,465
( 37,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

取り扱いが容易で高性能、低騒音の小型軽量陸上ポンプ。
【特長】
・自吸式ポンプで取り扱いが簡単。
・小型軽量で高性能。静かな運転音。
・家庭用から農漁業用、さらに温水(50℃以下、HP-200は40℃以下)循環など幅広い用途に対応。
・電動機には焼損防止の手動復帰式プロテクターが付属している。
・特殊構造のバルブレスタイプで水抜けの心配がなく、安定した自吸性能を維持する。
・接液部に特殊樹脂を採用。
【用途】
・庭や植木の散水に。園芸施設に。池、養魚槽の注排水に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動セルプラハンディーポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモーターは回るのですが、水を吸い上げません。
A
ホースの接続部が緩い可能性があります。ホースバンドをしっかりと締めてください。
QカタログではHP-100の口径は25mmですか?
A
ポンプの吸い込み、吐出し口のサイズは25mmです。そこに標準付属品のホースカップリングが15mm用になっています。そのため、吐出し側の使用ホースは15mm【水道用】になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動セルプラハンディーポンプ
ブロワポンプ (浄化槽用エアポンプ)
セルプラポンプ (鋳鉄製) 全閉外扇屋外形電動機付 自吸式 吐出量140~1200L/min
セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 25~240l/min
セルプラポンプ (ステンレス製) 自吸式 吐出量(l/min) 60~1250
セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 130~4800L/min
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格32,239-18,751 -197,698 -95,081 -311,074 -293,167 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜4日目〜3日目〜7日目
商品タイプ自吸式電動式自吸式自吸式自吸式自吸式
電源(V)単相100単相100三相200-三相200三相200
周波数(Hz)50/6050/60----
電源コード長さ(m)2.51.6----
特長家庭用から農漁業用、さらに温水(50℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途です。電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付雨水・粉じん進入防止は万全です。-ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング