17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース
  • S-220-60HZ、S-220-5-50HZ
  • S-250N--50HZ、S-250N--60HZ
  • S-500N--50HZ、S-500N--60HZ

土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

通常単価(税別)
38,58743,768
税込単価
42,44648,145
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

220~500Wクラスでは抜群の耐摩耗性をもつ土砂混入水用水中ポンプ。【特長】・羽根車新設計によりサク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 特長
    200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
  • 用途
    土木用。汚物槽・厨房の排水用。
  • 仕様
    非自動運転形
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

新素材製/ステンレス製 S形・S-500LN形 底水用 土砂混入水用 水中ポンプの概略仕様

取扱液液質清水、汚水、泥水
液温0~40℃(凍結しないこと)
構造羽根車セミオープン
軸封ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)
軸受け密封玉軸受
材質ケーシング合成ゴム
羽根車合成ゴム
主軸SUS420J2
電動機種類乾式水中電動機
電源単相100V
極数2極
接続S-220、S-500LN ホースカップリング接続
S-250N、S-500N ホース接続

新素材製/ステンレス製 S形・S-500LN形 底水用 土砂混入水用 水中ポンプの特別仕様

構造変更:キャップタイヤケーブル延長

標準付属品

キャップタイヤケーブル:5m
ホースバンド:1
ホースカップリング(S-220、S-500LNのみ):1

選定サポート情報

50Hz同期速度 3,000min-1/60Hz 3,600min-1同期速度の選定図

50Hz同期速度 3,000min-1/60Hz 3,600min-1同期速度の選定図

新素材製/ステンレス製 S形・S-500LN形 底水用 土砂混入水用 水中ポンプの仕様表

50Hz同期速度3,000min-1/60Hz同期速度3,600min-1

口径
mm
刑式吐出し量
l /min
全揚程
m
出力
W
電圧
V
質量
kg
25S-500LN最大 110最高 1150010010.0
40S-2201005/5.52201006.0
S-250N11062501009.4
50S-500N1208.55001009.5

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 口径(mm)

  • 周波数(Hz)

  • 出力(kW)

  • 電流(A)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

内容量

最小発注数量
100
5
232-0312
4975567181270
6000
ケーシング:合成ゴム●羽根車:合成ゴム●主軸:SUS420J2
40
50
0.22
4.0
1台
1個
100
5.5
232-0321
-
6000
-
40
60
0.22
3.8
1台
1個
110
6
363-6232
4975567191095
9400.0
ケーシング:合成ゴム●羽根車:合成ゴム●主軸:SUS420J2
40
50
0.25
5.4
1台
1個
110
6
365-3498
4975567196090
9400.0
ケーシング:合成ゴム●羽根車:合成ゴム●主軸:SUS420J2
40
60
0.25
4.8
1台
1個
120
8.5
363-6241
4975567180921
9500.0
ケーシング:合成ゴム●羽根車:合成ゴム●主軸:SUS420J2
50
50
0.5
6.7
1台
1個
120
8.5
363-6259
4975567185926
9500.0
ケーシング:合成ゴム●羽根車:合成ゴム●主軸:SUS420J2
50
60
0.5
6.3
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,671
( 43,638 )
1日目
38,587
( 42,446 )
1日目
40,798
( 44,878 )
1日目
40,798
( 44,878 )
1日目
42,745
( 47,020 )
1日目
43,768
( 48,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

220~500Wクラスでは抜群の耐摩耗性をもつ土砂混入水用水中ポンプ。
【特長】
・羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。
・メンテナンスが容易。
・土砂を含む液にも最適、220W・250W・500Wクラスでは抜群の耐摩耗性。
・耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
・取り扱いが簡単な小型軽量タイプ。
・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。
【用途】
・一般土木・建築工事の給排水用に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

土砂混入水用水中ポンプ スーパーエースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吐出し口の向きを変えることはできますか?
A
S-220は吐出し口が固定されていますが、S-250N、S-500Nであれば向きが「横」「縦」自在です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース
小型汚物混入水用水中ポンプ
底水用水中ポンプミスター底水
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
小型汚水用水中ポンプ
寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格38,587-26,279 -48,22234,120 -22,248 -34,846 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
電源(V)単相100単相100単相100100単相100-
電源コード長さ(m)5453.54-
特長200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。異物通過径は28mmです。電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。-メカニカルシールにオイルバス方式を採用しています。異物通過径は35mm(PX-150は28mm)です。
用途土木用。汚物槽・厨房の排水用。建設土木用。工業設備用。建築設備用。プラント組み込み用。ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。地下道の溜水、排水に。-建設土木用。汚水・排水処理用。合併処理浄化槽用。清水~汚物を含む水。雑排水用。

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング