ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】・汚物の通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適してい...
詳細を確認
50PN2.45S
(非自動運転形)

40PNA2.25S
(自動運転形)
| 使用可能水質 | |||
|---|---|---|---|
| 清水 | にごった水 | 浮遊物のある水 | 海水 |
| ○ | ○ | ○ | |
使用可能水質
特長
・異物通過径は10mm
・一般社団法人(社)公共建築協会の水中モーターポンプ評価品
・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適している。
用途
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用。
・雨水・湧水の排水用。
仕様
・電源コード長さ:6m
| 品番 | OP (周波数) | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 電流 (A) | 出力 (kW) | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40PN2.25S | 50Hz | 80 | 6.5 | 50 | 40 | 単相100 | 6.1 | 0.25 | 7.1 | |
| 40PN2.25S | 60Hz | 80 | 6.5 | 60 | 40 | 単相100 | 5.1 | 0.25 | 7.1 | |
| 40PN2.25 | 50Hz | 80 | 6.5 | 50 | 40 | 三相200 | 1.8 | 0.25 | 6.1 | |
| 40PN2.25 | 60Hz | 80 | 6.5 | 60 | 40 | 三相200 | 1.7 | 0.25 | 6.1 | |
| 50PN2.4S | 50Hz | 80 | 9.3 | 50 | 50 | 単相100 | 7.3 | 0.40 | 7.1 | |
| 50PN2.4S | 60Hz | 80 | 10.0 | 60 | 50 | 単相100 | 6.5 | 0.40 | 7.1 | |
| 50PN2.4 | 50Hz | 80 | 9.3 | 50 | 50 | 三相200 | 2.3 | 0.40 | 7.0 | |
| 50PN2.4 | 60Hz | 80 | 10.0 | 60 | 50 | 三相200 | 2.1 | 0.40 | 7.0 | |
| 品番 | OP (周波数) | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 電流 (A) | 出力 (kW) | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40PNA2.25S | 50Hz | 80 | 6.5 | 50 | 40 | 単相100 | 6.1 | 0.25 | 7.7 | |
| 40PNA2.25S | 60Hz | 80 | 6.5 | 60 | 40 | 単相100 | 5.1 | 0.25 | 7.7 | |
| 40PNA2.25 | 50Hz | 80 | 6.5 | 50 | 40 | 三相200 | 1.8 | 0.25 | 6.7 | |
| 40PNA2.25 | 60Hz | 80 | 6.5 | 60 | 40 | 三相200 | 1.7 | 0.25 | 6.7 | |
| 50PNA2.4S | 50Hz | 80 | 9.3 | 50 | 50 | 単相100 | 7.3 | 0.40 | 7.7 | |
| 50PNA2.4S | 60Hz | 80 | 10.0 | 60 | 50 | 単相100 | 6.5 | 0.40 | 7.7 | |
| 50PNA2.4 | 50Hz | 80 | 9.3 | 50 | 50 | 三相200 | 2.3 | 0.40 | 7.5 | |
| 50PNA2.4 | 60Hz | 80 | 10.0 | 60 | 50 | 三相200 | 2.1 | 0.40 | 7.5 | |
ポンプの軽量化、錆によるロック等解消に要望の多かった樹脂製ポンプを他社に先駆け発売。一般社団法人公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
40,676円 ( 44,744円 ) | 4日目 |
50,925円 ( 56,018円 ) | 4日目 |
【特長】
・汚物の通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。
【用途】
・工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用。
・雨水・湧水の排水用。
・浄化槽・小規模処理場の排水用。
・厨房の雑排水用。
・夾雑物を含む汚水の排水用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺田ポンプ製作所
汚水用水中ポンプ
0通常価格(税別):39,704円~

三宅化学
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
4.5通常価格(税別):2,177円

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):30,568円~

テラル
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
4.3通常価格(税別):26,515円

工進
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
4通常価格(税別):6,103円

亀嶋鉄工所
ギアポンプ(ギアポンプ単体)
4通常価格(税別):14,055円~

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円

アクアシステム
手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル
3通常価格(税別):13,056円~

エスコ
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
0通常価格(税別):6,090円