17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビッグオート GJ-25

ビッグオート

通常単価(税別)
1,551
税込単価
1,706
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラム缶にぴったりのロングタイプです。【用途】・灯油、軽油、水。(飲用水には使用できません)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 吐出量 (l/min)
    20
  • トラスココード
    111-4336
  • JANコード
    4989999147025
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    ホース:ポリエチレン(PE)
  • 材質3
    パッキン:なし
  • 全長(mm)
    1194
  • 特長
    ドラム缶にぴったりのロングタイプです。
  • 用途
    灯油、軽油、水。(飲用水には使用できません)
  • 仕様
    25×1160mm
  • 本体
    ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質(ホース)
    ポリエチレン(PE)
  • パッキン
    なし
  • 内容量
    1本

型番:

GJ-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

GJ-25

ビッグオート 図面

GJ-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
吐出量(l/min)
20
トラスココード
111-4336
JANコード
4989999147025
質量(g)
400.000
材質1
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)
材質2
ホース:ポリエチレン(PE)
材質3
パッキン:なし
全長(mm)
1194
特長
ドラム缶にぴったりのロングタイプです。
用途
灯油、軽油、水。(飲用水には使用できません)
仕様
25×1160mm
本体
ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)
材質(ホース)
ポリエチレン(PE)
パッキン
なし
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GJ-25

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,551
( 1,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶にぴったりのロングタイプです。
【用途】
・灯油、軽油、水。(飲用水には使用できません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビッグオートの型番GJ-25のページです。 型番GJ-25に関する仕様情報を記載しております。
ビッグオートのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
ドラム缶からの燃料小分け
3
満足度:3.0
おおむね満足です。 ポンプ内の逆流弁が透明ですが、赤色のものに変更されると、視認性が高まると思います。
1人が参考にしています。
灯油の汲み上げ
4
満足度:4.0
想定通りの機能だったので、満足です。 消耗品と認識していますが、今後の耐久性についても 満足いくものであればと思っていま...もっと読む
0人が参考にしています。
灯油の給油
5
満足度:5.0
今までは他社で購入していましたが、値段も安くなり納期も早くなって助かりました。定期的に交換しているので次回もリピートしま...もっと読む
0人が参考にしています。
作業現場でドラム缶の液体を吸い上げる時に
5
満足度:5.0
作業現場でドラム缶の液体を吸い上げる時に使用しています。以前から継続して利用していて、不便さや不具合などは見られず特に問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビッグオート
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80
エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN
電動式AdBlueポンプ コンテナセットシリーズ
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100
電動式ハンディポンプ EVDシリーズ
メーカートラスコ中山工進アクアシステムアクアシステムエレポン化工機アクアシステム
通常価格1,551326,947227,966214,515263,077212,555 -
通常出荷日1日目4日目4日目2日目4日目1日目〜
商品タイプ手動式電動式エア式電動式電動式電動式
吐出量(l/min)2080352010015
トラスココード111-4336-----
JANコード4989999147025-----
質量(g)400.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング