エア駆動式ポンプ
- 通常単価(税別)
- 378,525円
- 税込単価
- 416,378円
通常出荷日:39日目
【特長】・有機溶剤、化学薬品など引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。【用途】・有機溶剤・化学薬品・...
詳細を確認- 商品タイプ
- エア式
- 吐出量 (l/min)
90
- 掦程 (mm)
10000
- トラスココード
459-5360
- 質量(g)
7500.0
- 材質1
本体:ステンレス(SUS304)、PPS樹脂
- 材質2
ホース:ポリプロピレン(PP)
- 材質3
パッキン:ふっ素樹脂
- 全長(mm)
1232
- 使用空気圧(MPa)
4.0~5.6
- 使用可能液体
有機溶剤・化学薬品
- 使用可能粘度([[MM2]]/s)
60
- 特長
有機溶剤、化学薬品など引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
- 用途
有機溶剤、化学薬品、アルカリ類。
- ホース
25×2000
- 使用可能粘度
60
- 材質:本体
ステンレス(SUS304)
- 材質:ホース
ポリプロピレン(PP)・ステンレス(SUS304)
- 材質:パッキン
PPS樹脂・ふっ素樹脂
- コンプレッサー容量
連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
- 内容量
1台
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
AH-151の仕様・寸法情報
掦程(mm)
10000
トラスココード
459-5360
質量(g)
7500.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)、PPS樹脂
材質2
ホース:ポリプロピレン(PP)
材質3
パッキン:ふっ素樹脂
全長(mm)
1232
使用空気圧(MPa)
4.0~5.6
使用可能液体
有機溶剤・化学薬品
使用可能粘度([[MM2]]/s)
60
特長
有機溶剤、化学薬品など引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途
有機溶剤、化学薬品、アルカリ類。
材質:本体
ステンレス(SUS304)
材質:ホース
ポリプロピレン(PP)・ステンレス(SUS304)
材質:パッキン
PPS樹脂・ふっ素樹脂
コンプレッサー容量
連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
エア駆動式ポンプの型番AH-151のページです。
型番AH-151に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 昭栄 | 昭栄 | 寺田ポンプ製作所 | エスコ | 工進 | アクアシステム |
| 378,525円 | 242,879円 | 176,710円 | 14,700円 | 167,107円 | 225,876円 - |
| 39日目 | 5日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目 | 1日目〜 |
| エア式 | 電動式 | 電動式 | 手動式 | 電動式 | 電動式 |
| 90 | 56 | 20 | 20 | 80 | 15 |
| 10000 | 5000 | - | - | - | - |
| 459-5360 | 459-5378 | - | - | - | - |
| 7500.0 | 10000 | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。