17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプ収納器

通常単価(税別)
239
税込単価
263
通常出荷日:1日目

油のしたたりを防ぎます。灯油タンク口径:50/65mm【用途】ポンプの収納に使用します。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ポンプ収納器
  • トラスココード
    368-9913
  • JANコード
    4977977000141
  • 質量(g)
    61.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 幅 (mm)
    90
  • 奥行 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    400
  • 灯油タンク口径
    50/65mm
  • 内容量
    1個

型番:

TP-032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-032の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
ポンプ収納器
トラスココード
368-9913
JANコード
4977977000141
質量(g)
61.000
材質1
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
90
奥行(mm)
50
高さ(mm)
400
灯油タンク口径
50/65mm
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-032

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239
( 263 )
1日目

詳細情報

基本情報

油のしたたりを防ぎます。
灯油タンク口径:50/65mm
【用途】
ポンプの収納に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンプ収納器の型番TP-032のページです。 型番TP-032に関する仕様情報を記載しております。
ポンプ収納器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプ収納器
MIYAKE ドラムポンプ
乾電池式灯油ポンプ
トーヨーポンプBD型台紙付
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
ドラム缶ポンプ
メーカー三宅化学三宅化学三宅化学三宅化学三宅化学アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2391,8663,6952782,1775,330
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品---手動式手動式
その他オプション-----
詳細タイプポンプ収納器---ドラム缶用-
トラスココード368-9913827-7204121-8160212-2080332-3293-
JANコード4977977000141497797701104849779773730544977977001025--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング