17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

通常単価(税別)
2,177
税込単価
2,395
通常出荷日:1日目

【特長】・薬品・食品をドラム缶からの小分けに最適な大型ポンプ・中がよく見え、衛生的です・ドラム缶にセッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 吐出量 (l/min)
    約20.0
  • 詳細タイプ
    ドラム缶用
  • トラスココード
    332-3293
  • 質量(g)
    375
  • 特長
    薬品、食品用に最適な耐酸性のポンプです。中がよく見え、衛生的です。
  • 用途
    液体薬品、液体食用品用。ドラム缶用
  • 全長 (mm)
    1185
  • 本体
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ホース)
    ポリエチレン(PE)
  • パッキン
    天然ゴム(TP-055)
  • 内容量
    1本

型番:

TP-055
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-055の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
吐出量(l/min)
約20.0
詳細タイプ
ドラム缶用
トラスココード
332-3293
質量(g)
375
特長
薬品、食品用に最適な耐酸性のポンプです。中がよく見え、衛生的です。
用途
液体薬品、液体食用品用。ドラム缶用
全長(mm)
1185
本体
ポリエチレン(PE)
材質(ホース)
ポリエチレン(PE)
パッキン
天然ゴム(TP-055)
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-055

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,177
( 2,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品・食品をドラム缶からの小分けに最適な大型ポンプ
・中がよく見え、衛生的です
・ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0の型番TP-055のページです。 型番TP-055に関する仕様情報を記載しております。
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
生産ライン
4
満足度:4.0
洗浄液の注入用に購入 耐薬品性なので安心。 私の用途ではサイズが少し大きく、 缶側のパイプをカットしたら問題なく使えまし...もっと読む
0人が参考にしています。
液体の移し替え
5
満足度:5.0
ドラム缶からの液体抜き取りに使用。以前は塩ビの部品を使用したタイプを使っていましたが故障が早く、このタイプにしてから耐久...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)
エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN
メーカー三宅化学エレポン化工機工進工進工進アクアシステム
通常価格2,177263,077326,9476,103111,711227,966
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ手動式電動式電動式乾電池式電動式エア式
吐出量(l/min)約20.0100801011035
詳細タイプドラム缶用-----
トラスココード332-3293-----
質量(g)375-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング