17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギアポンプ(モーター連結型)MES型

通常単価(税別)
101,102417,630
税込単価
111,212459,393
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできる...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ギアポンプ
  • 材質1
    鋳鉄
  • 常用圧力(MPa)
    0~0.3
  • 騒音値(dB)
    -
  • 特長
    モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
  • 用途
    潤滑油など、油種の移送。
  • モーター
    三相×200V×4P全閉屋内型付
  • 使用粘度
    50~500mm2/S
  • 使用温度(℃)
    60℃以下
  • 材質
    鋳鉄
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 回転数(rpm)

  • 最高圧力(MPa)

  • 出力(kW)

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

トラスココード

質量(g)

回転数(rpm)

最高圧力(MPa)

出力(kW)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

口径

内容量

最小発注数量
26~35
457-5709
27000.0
400
0.4
0.4
267
528
300
3/4インチ(20A)
1台
1個
53~70
457-5717
40000.0
400
0.5
0.75
325
555
340
1インチ(25A)
1台
1個
75~99
457-5725
59000.0
350
0.5
0.75
393
740
380
1 1/4インチ(32A)
1台
1個
105~139
457-5733
76000.0
300
0.5
1.5
445
760
385
1 1/2インチ(40A)
1台
1個
164~218
457-5741
123000.0
300
0.5
2.2
530
820
460
2インチ(50A)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,102
( 111,212 )
8日目
147,792
( 162,571 )
4日目
179,475
( 197,423 )
5日目
219,019
( 240,921 )
4日目
417,630
( 459,393 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
・Vベルト駆動型です。
【用途】
・潤滑油など、油種の移送。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアポンプ(モーター連結型)MES型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアポンプ(モーター連結型)MES型
ギアポンプ(モーター連結型)KA型
ギアポンプ(ギアポンプ単体)
オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)
オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)
ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)
メーカー亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所
通常価格101,102-74,418 -14,055 -174,128 -465,946117,345 -
通常出荷日4日目〜5日目〜1日目3日目〜8日目4日目〜
詳細タイプギアポンプ-ギアポンプギアポンプ--
材質1鋳鉄-鋳鉄ステンレス(SUS304(SCS13))ステンレス(SUS304(SCS13))鋳鉄製
常用圧力(MPa)0~0.3-0~0.20~0.20~0.2-
騒音値(dB)------
特長モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。-全型式にギアは当社独自のインボリュート歯型を採用します。 各口径共、軸受には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力に優れます。 ポンプ本体のみです。(プーリーはついていません)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング