17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

通常単価(税別)
167,107
税込単価
183,818
通常出荷日:1日目

【特長】・1分間に80リットル移送します。・手元のバルブで流量調整がワンタッチで行えます。【用途】・薬...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    80
  • 電源 (V)
    AC100
  • 掦程 (mm)
    16000
  • トラスココード
    270-7012
  • 特長
    1分間に80ℓ移送します。手元のバルブで流量調整がワンタッチで行えます。
  • 用途
    薬品用。溶剤用。
  • 質量 (g)
    5000
  • ホース (mm)
    25X1300
  • 使用可能粘度
    100mPa・S
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(ホース)
    塩化ビニール(PVC)
  • 材質(パッキン)
    フッ素ゴム
  • 電源コード長さ
    4.7m
  • 内容量
    1台

型番:

FC-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-103の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
80
電源(V)
AC100
掦程(mm)
16000
トラスココード
270-7012
特長
1分間に80ℓ移送します。手元のバルブで流量調整がワンタッチで行えます。
用途
薬品用。溶剤用。
質量(g)
5000
ホース(mm)
25X1300
使用可能粘度
100mPa・S
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
材質(パッキン)
フッ素ゴム
電源コード長さ
4.7m
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-103

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,107
( 183,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1分間に80リットル移送します。
・手元のバルブで流量調整がワンタッチで行えます。
【用途】
・薬品用。
・溶剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'の型番FC-103のページです。 型番FC-103に関する仕様情報を記載しております。
電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
蟻酸の移送
4
満足度:4.0
牧草収穫時に蟻酸を噴霧してPH4.0の原料草を作ります。 蟻酸はPH1.0の強酸性液体ですが 強酸に耐えられるよう設計さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100
電動式ドラムポンプ
メーカー工進工進工進工進エレポン化工機寺田ポンプ製作所
通常価格167,107111,711291,1396,103263,077182,545
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式乾電池式電動式電動式
吐出量(l/min)80110801010020
電源(V)AC100AC100AC100---
掦程(mm)160001100014000---
トラスココード270-7012111-6371270-7039356-8521--

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング