17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

通常単価(税別)
91,931101,194特別価格
税込単価
101,124111,313特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

軽油からA重油まで幅広く使える電動ドラム缶用ポンプ。【特長】・ドラム缶(200L)1缶を約4分で吸い上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 特長
    ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高能率ポンプです。
  • 用途
    低粘度油。
  • 質量 (g)
    8000
  • ホース (mm)
    20X2000
  • 材質(本体)
    アルミニウム・スチール
  • 材質(ホース)
    耐油ゴム
  • 材質(パッキン)
    ニトリルゴム(NBR)
  • 電源コード長さ
    5m
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高能率ポンプ

FA-100

FA-100

製品仕様

機種FD-12FD-24FA-100


吐出口径20mm(3/4")
接続部ネジ管用平行ネジ
全揚程6m7m
最大吐出量40リットル/min50リットル/min

|

|
電源DC-12VDC-24VAC-100V
電流14.0A7.0A1.8A
出力80W/7000rpm90W/7300rpm100W/7000rpm
電源コード耐油ゴムコード5m
使用ヒューズ20A10A2A
吐出ホース耐油ホース20mmx2m
給油ノズルアルミ合金回転式(20mm)
正味重量8kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 電源(V)

  • 掦程(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

電源

(V)

掦程

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
50
AC100
7000
111-6363
1台
1個
40
DC 12
6000
111-6347
1台
1個
50
DC 24
7000
111-6355
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,02983,932
( 92,325 )
1日目
91,931
( 101,124 )
1日目
101,194
( 111,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽油からA重油まで幅広く使える電動ドラム缶用ポンプ。
【特長】
・ドラム缶(200L)1缶を約4分で吸い上げる高能率。
・100mm2/Sまでの低粘度油用。
・全揚程:6~7m。
・家庭用電源AC-100Vタイプ(FA-100)。
・自動車バッテリーDC-12Vタイプ(FD-12)・DC-24Vタイプ(FD-24)。 
【用途】
・軽油からA重油までの低粘度油の移送給油に最適。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qホース接続部ネジの規格は何でしょうか?
A
管用平行ネジ G3/4” です。
Q流量計及びオートストップ機能はありますか?
A
どちらにも対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'
工進 ポリ缶用アダプター
メーカー工進工進工進工進工進工進
通常価格91,931-111,711326,9476,103150,659338
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式乾電池式電動式関連商品
特長ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高能率ポンプです。ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げる高能率ポンプです。灯油・軽油などの低粘度用ドラムポンプです。1分間に80ℓ移送します。手元のバルブで流量調整がワンタッチで行えます。ポリ缶(18L)へ約2分で給油できます。単1電池4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)の使用が可能です。(揚程0mの場合)使いやすい給油ガンノズル付です。1分間に80ℓ移送します。手元のバルブで流量調整がワンタッチで行えます。-
用途低粘度油。低粘度油。薬品用。溶剤用。灯油・軽油。薬品用。溶剤用。灯油缶口径サイズの変換(65mmを50mmに変換)
質量(g)8000125008600830500060
ホース(mm)20X200025X200025X150025X150025X1300-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング