17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易海水用渦巻ポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

簡易海水用渦巻ポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FSZ-505-M0.75S

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装
・防食用アルミ合金棒により、電食を防止
・自全機種自吸式で揚水の操作が簡単
【用途】
・魚貝類の養殖場
・魚貝類の加工場
・魚市場
・海水を利用する所

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
自吸式
吐出量(l/min)
220
全揚程(m)
9.5
トラスココード
457-7485
質量(g)
61000.0
材質1
インペラ:鋳鉄
材質2
主軸:ステンレス(SUS316)
材質3
ケーシング:鋳鉄
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト