ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型式 | HP-701 | |
|---|---|---|
| 揚水量 (揚程0m時) | 25L/min | |
| 最大揚程 | 5m | |
| 使用限界温度 | 50℃ | |
| 使用最大粘度 | 200cP | |
| 概算重量 | 3.2kg | |
| モ | タ | | 動力源 | AC100V単相 50/60Hz |
| 定格出力 | 40W 1.5A 30分定格 | |
| 消費電力 | 90VA ±20% | |
| コード長 | PVC線 2.5m | |
| 接 液 部 材 質 | パイプ部 | SUS316 |
| プロペラ部 | PTFE SUS316 | |
| ホース | SUS304 φ19×1m | |
| シャフト | SUS316 | |
| シール部 | セラミック ふっ素樹脂系 カルレッツ PTFE,SUS316 | |
ポリ缶・ペール缶等の小型容器からの溶剤の移送・小分け用ポンプ。
【特長】
・スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作可能。
・サーマルプロテクター(過熱保護装置)が内臓されており、熱によるモーター故障を防ぐ。
・モーターケースはプラスチックのため、耐電性に優れている。
・PSE適合製品のため、安心して使用可能。
・省電力モーターのため、経済的。
【用途】
・薬液タンクへの補充作業に。薬品、溶剤の安全な小分け、移送、あけかえに。
・容器を持ち上げずに補充可能なため、作業員の負担軽減に。
・溶剤・油・食品用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円

ケニス
耐酸ホースポンプ
0通常価格(税別):540円

寺田ポンプ製作所
汚水用水中ポンプ
0通常価格(税別):39,704円~

三宅化学
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
4.5通常価格(税別):2,177円

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):30,568円~

テラル
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
4.3通常価格(税別):26,515円

工進
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
4通常価格(税別):6,103円

亀嶋鉄工所
ギアポンプ(ギアポンプ単体)
4通常価格(税別):14,055円~

アクアシステム
手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル
3通常価格(税別):13,056円~