17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

通常単価(税別)
151,800159,020
税込単価
166,980174,922
通常出荷日:4日目

【特長】・ドラム缶内のケミカル溶液の移送に最適です。・容器の残液量を限りなく減らした逆止弁機構(オプシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 質量(g)
    3300.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 特長
    ドラム缶内のケミカル溶液の移送に最適です。
  • 用途
    酸・アルカリ用。
  • 使用空気圧 (Mpa)
    0.3~0.6
  • ホース
    25×1500mm
  • 使用可能粘度
    200mPa・S
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 空運転厳禁。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 掦程(m)

  • トラスココード

  • 材質2

  • 材質3

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

掦程

(m)

トラスココード

材質2

材質3

内容量

最小発注数量
80
5
458-0451
ホース:塩化ビニール(PVC)
パッキン:フッ素ゴムなど
1台
1個
60
10
458-0460
ホース:塩化ビニール(PVC)
パッキン:フッ素ゴムなど
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,800
( 166,980 )
4日目
159,020
( 174,922 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶内のケミカル溶液の移送に最適です。
・容器の残液量を限りなく減らした逆止弁機構(オプション)付もできます。
【用途】
・酸・アルカリ用。

ご注意

  • 空運転厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製
エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格151,800-259,212 -101,703 -210,330 -107,274141,659
通常出荷日4日目4日目1日目4日目〜8日目8日目
商品タイプエア式エア式電動式電動式-電動式
質量(g)3300.06200.05000.07900.05000.0-
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ステンレス(SUS316)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ステンレス(SUS316)ポリプロピレン(PP)主要材質:ポリプロピレン
特長ドラム缶内のケミカル溶液の移送に最適です。-----
用途酸・アルカリ用。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング