17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

清水用水中ポンプ P717型

通常単価(税別)
177,775198,431
税込単価
195,553218,274
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。・運転中に常に電動機外被が溶液で冷却される二重ケーシン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    30
  • 口径(mm)
    50
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 異物通過径(mm)
    5
  • 仕様
    非自動運転形
  • 特長
    軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。
  • 用途
    一般排水用。産業排水用。非常排水用。農業用。ばっ気・散気用。
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全揚程(m)

  • 電流(A)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 周波数(Hz)

  • 出力(kW)

  • 電源(V)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全揚程

(m)

電流

(A)

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

出力(kW)

電源(V)

内容量

最小発注数量
9.5
2.3
243-3281
10500.0
50
0.4
三相200
1台
1個
9.5
9.2
243-3273
13000.0
50
0.4
単相100
1台
1個
13.6
3.9
243-3290
12000.0
50
0.75
三相200
1台
1個
9.8
2.2
243-3311
10500.0
60
0.4
三相200
1台
1個
9.8
8.3
243-3303
13000.0
60
0.4
単相100
1台
1個
14
3.7
243-3320
12000.0
60
0.75
三相200
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196,598
( 216,258 )
4日目
192,667
( 211,934 )
4日目
197,976
( 217,774 )
3日目
181,403
( 199,543 )
4日目
177,775
( 195,553 )
4日目
198,431
( 218,274 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。
・運転中に常に電動機外被が溶液で冷却される二重ケーシング構造です。
・接液部にステンレスを採用しました。
・運転水位が低いです。
【用途】
・一般排水用。
・産業排水用。
・非常排水用。
・農業用。
・ばっ気・散気用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

清水用水中ポンプ P717型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
清水用水中ポンプ P717型
清水・汚水・雑排水用水中ポンプ
清水・汚水用水中ポンプ自動運転形
清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)
メーカー荏原製作所荏原製作所荏原製作所荏原製作所寺田ポンプ製作所工進
通常価格177,775-87,25177,41583,31434,120 -20,899 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
吐出量(l/min)301001001003550
口径(mm)50323232--
電源コード長さ(m)6444--
異物通過径(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング