17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式ケミカルポータブルポンプ

通常単価(税別)
210,288
税込単価
231,317
通常出荷日:4日目

【特長】・耐食性に優れています・使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です・ムダを省...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    30
  • 掦程 (m)
    5
  • 質量 (kg)
    1.8
  • トラスココード
    456-5550
  • 電源(V)
    AC100
  • 材質2
    ホース:硬質塩化ビニール(PVC)
  • 電源コード長さ(m)
    4.4
  • 特長
    耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。
  • 用途
    低粘度薬液。
  • ホース
    19×1500mm
  • 使用可能粘度
    200mPa・S
  • 本体
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(ホース)
    塩化ビニール(PVC)
  • パッキン
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1台

型番:

CB235J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB235Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
30
掦程(m)
5
質量(kg)
1.8
トラスココード
456-5550
電源(V)
AC100
材質2
ホース:硬質塩化ビニール(PVC)
電源コード長さ(m)
4.4
特長
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。
用途
低粘度薬液。
ホース
19×1500mm
使用可能粘度
200mPa・S
本体
ポリプロピレン(PP)
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
パッキン
ポリエチレン(PE)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB235J

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,288
( 231,317 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れています
・使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です
・ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です
・2段変速スイッチが付いています
・ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます
・同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます
【用途】
・薬品・薬液などの小分け、移送、補充

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ケミカルポータブルポンプの型番CB235Jのページです。 型番CB235Jに関する仕様情報を記載しております。
電動式ケミカルポータブルポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ケミカルポータブルポンプ
電動式酸・アルカリミニポンプ
電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製
電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製
電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24
エア式ケミカルポンプ
メーカーエレポン化工機昭栄共立機巧共立機巧エスコ共立機巧
通常価格210,28862,92563,675107,00221,910132,629
通常出荷日4日目3日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式エア式
吐出量(l/min)302525251925
掦程(m)5-----
質量(kg)1.8-----
トラスココード456-5550-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト