ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

通常単価(税別)
263,077
税込単価
289,385
通常出荷日:4日目

【特長】・耐食性に優れています。・使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。・薬液...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    100
  • 掦程 (m)
    8
  • トラスココード
    456-5568
  • 全長(mm)
    1280
  • 電源(V)
    AC100
  • 揚程(m)
    8
  • 質量(g)
    3600.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ホース:硬質塩化ビニル(PVC)
  • 材質3
    パッキン:ポリエチレン(PE)
  • 電源コード長さ(m)
    4.8
  • 特長
    耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
  • 用途
    低粘度薬液。
  • ホース
    19×3000mm
  • 使用可能粘度
    230mPa・S
  • 本体
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(ホース)
    塩化ビニール(PVC)
  • パッキン
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1台

型番:

CB-365
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-365の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
100
掦程(m)
8
トラスココード
456-5568
全長(mm)
1280
電源(V)
AC100
揚程(m)
8
質量(g)
3600.0
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
ホース:硬質塩化ビニル(PVC)
材質3
パッキン:ポリエチレン(PE)
電源コード長さ(m)
4.8
特長
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
用途
低粘度薬液。
ホース
19×3000mm
使用可能粘度
230mPa・S
本体
ポリプロピレン(PP)
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
パッキン
ポリエチレン(PE)
内容量
1台
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-365

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263,077
( 289,385 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れています。
・使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。
・薬液の小分け、移送、補充に適しています。
【用途】
・低粘度薬液。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100の型番CB-365のページです。 型番CB-365に関する仕様情報を記載しております。
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'
メーカーエレポン化工機工進工進工進三宅化学工進
通常価格263,077326,947111,7116,1032,177150,659
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式乾電池式手動式電動式
吐出量(l/min)1008011010約20.080
掦程(m)8-----
トラスココード456-5568-----
全長(mm)1280-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング