ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプ用洗浄ホースセット

通常単価(税別)
4,114
税込単価
4,525
通常出荷日:1日目

拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。小型エンジンポン...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合ポンプ
    吐出口径25mm
  • ホース長さ
    8
  • 耐熱温度 (℃)
    80
  • 使用圧力 (MPa)
    1
  • JANコード
    4942088003091
  • トラスココード
    408-3903
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ノズル:アルミ合金、ゴム
  • 材質2
    ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 特長
    拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
  • 用途
    小型エンジンポンプ用。
  • ノズル
    アルミ合金、ゴム
  • ホース
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 付属品
    拡散・直射・ストップ切替ノズル
  • 内容量
    1セット(拡​散​・​直​射​・​ス​ト​ッ​プ​切​替​ノ​ズ​ル)

型番:

SH2-25X8M
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH2-25X8Mの仕様・寸法情報

その他
オプション
適合ポンプ
吐出口径25mm
ホース長さ
8
耐熱温度(℃)
80
使用圧力(MPa)
1
JANコード
4942088003091
トラスココード
408-3903
質量(g)
2000.0
材質1
ノズル:アルミ合金、ゴム
材質2
ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)
特長
拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途
小型エンジンポンプ用。
ノズル
アルミ合金、ゴム
ホース
ポリ塩化ビニール(PVC)
付属品
拡散・直射・ストップ切替ノズル
内容量
1セット(拡​散​・​直​射​・​ス​ト​ッ​プ​切​替​ノ​ズ​ル)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH2-25X8M

内容量

最小発注数量
1セット(拡​散​・​直​射​・​ス​ト​ッ​プ​切​替​ノ​ズ​ル)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,114
( 4,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。小型エンジンポンプ用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンプ用洗浄ホースセットの型番SH2-25X8Mのページです。 型番SH2-25X8Mに関する仕様情報を記載しております。
ポンプ用洗浄ホースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプ用洗浄ホースセット
(汚水用)水中ポンプ
(清水用)水中ポンプ
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
エンジンポンプ
メーカー大研化成工業エスコエスコエスコエスコHONDA
通常価格4,11424,59521,7903,0006,09042,226
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
その他オプション-----
適合ポンプ吐出口径25mm-----
ホース長さ8-----
耐熱温度(℃)80-----
使用圧力(MPa)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト