ファクトリーサプライ用品技術窓口

脈動テストポンプ(電動)

通常単価(税別)
146,717
税込単価
161,389
通常出荷日:1日目

【特長】・テスト圧力を上下させる脈動水圧で、静水圧では発見が困難な漏水・微細な漏水も確実に発見・1台で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    3.0(50Hz)・3.7(60Hz)
  • JANコード
    4991756180534
  • トラスココード
    455-0595
  • 質量(g)
    13000.0
  • 全高(mm)
    240
  • 全長(mm)
    329
  • 全幅(mm)
    255
  • 最高圧力(MPa)
    2.5(静水時)、2(脈動時)
  • 出力(W)
    200
  • 材質1
    本体:青銅
  • 材質2
    モータ:鋼材、銅
  • 材質3
    カバー:鋼材
  • 電源(V)
    100
  • 最高圧力(kgf)
    20.4
  • 付属品
    圧力計ユニット/吸水ホース2.6m/高圧ホース1m/リリーフホース2.6m/フィルター/収納ケース/
  • 吐出量50/60Hz (L/min)
    3/3.7
  • 吸水口径
    G1/2
  • 吐出口径
    G1/4
  • 脈動回数
    24回/分
  • 特長
    テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。
  • 用途
    架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MP300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP300の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
3.0(50Hz)・3.7(60Hz)
JANコード
4991756180534
トラスココード
455-0595
質量(g)
13000.0
全高(mm)
240
全長(mm)
329
全幅(mm)
255
最高圧力(MPa)
2.5(静水時)、2(脈動時)
出力(W)
200
材質1
本体:青銅
材質2
モータ:鋼材、銅
材質3
カバー:鋼材
電源(V)
100
最高圧力(kgf)
20.4
付属品
圧力計ユニット/吸水ホース2.6m/高圧ホース1m/リリーフホース2.6m/フィルター/収納ケース/
吐出量50/60Hz(L/min)
3/3.7
吸水口径
G1/2
吐出口径
G1/4
脈動回数
24回/分
特長
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。
用途
架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP300

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,717
( 161,389 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テスト圧力を上下させる脈動水圧で、静水圧では発見が困難な漏水・微細な漏水も確実に発見
・1台で脈動・静水圧のテストが可能
【用途】
・架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見、塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見に
・銅管のロー付け不良の発見
・各種給水・給湯用樹脂管、メカニカル継手など水まわり配管施工後の耐圧漏水テストに

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脈動テストポンプ(電動)の型番MP300のページです。 型番MP300に関する仕様情報を記載しております。
脈動テストポンプ(電動)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脈動テストポンプ(電動)
テストポンプ(電動&手動)
水圧テストポンプ 電動式 EP470
水圧テストポンプ 手動式 TP500
水圧テストポンプ 電動式 KY
テストポンプ (手動)
メーカーアサダアサダアサダアサダキョーワ寺田ポンプ製作所
通常価格146,71750,27759,87521,22150,369 -33,118 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜1日目〜
商品タイプ電動式電動式電動式手動式電動式手動式
吐出量(l/min)3.0(50Hz)・3.7(60Hz)-3.0(50Hz)・3.7(60Hz)---
JANコード4991756180534499175619184449917561605124991756157529--
トラスココード455-0595338-1790247-6479247-6444--
質量(g)13000.05500.09000.03300.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング