17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型流量計

通常単価(税別)
42,615特別価格
税込単価
46,877特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

吐出量を計る機械式流量計。【特長】・大型で見やすい簡易機械式流量計。・灯油・軽油用(MK33-25D)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    本体:アルミ/ポリブチレン
  • 材質2
    パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • 配管接続
    G1メス
  • 使用温度(℃)
    -10~60℃
  • 部分積算
    3桁表示(0.1~999ℓ)
  • トータル積算
    6桁表示(999999ℓ)
  • 最大圧力
    1MPa
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡易機械式流量計の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

簡易機械式流量計の特長

液体の管理に最適。吐出量を計るデジタル式流量計。
大型で見やすい簡易機械式流量計。
機械式のディスクメーター。
使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能。
4方向に移動自由自在。
0以下は目盛りで表示。

製品仕様

型式使用液体精度(%)使用温度(℃)最大目盛表示(L)配管姿勢流量範囲
(L/min)
最大使用圧力
(Mpa)
配管接続重量(kg)
部分積算トータル積算入口側出口側
MK33-25D灯油・軽油±1%(繰返0.2%)-10~+60℃3桁999.9L
(一番右の小さな目盛0.1l単位で計算可能)
8桁999999L4方向可変20~1201G1"(メス)G1"(メス)2
MK33-25OLオイル
(1,000cP以下)
±1%(繰返0.2%)-10~+60℃3桁999.9L
(一番右の小さな目盛0.1l単位で計算可能)
8桁999999L4方向可変20~1201G1"(メス)G1"(メス)2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 流量範囲(L/min)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

タイプ

流量範囲(L/min)

特長

内容量

最小発注数量
軽油・灯油用
4523606633169
405-0932
-
-
安価で、流量範囲も広いです。20~120ℓ/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
1台
1個
オイル(1000cP以下)用
4523606633152
405-0941
オイル(1000cP以下)用
20~120
安価で、流量範囲も広いです。20~120ℓ/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。表示板は4方向(91度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,615
( 46,877 )
1日目
42,61540,944
( 45,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

吐出量を計る機械式流量計。
【特長】
・大型で見やすい簡易機械式流量計。
・灯油・軽油用(MK33-25D)と、オイル用(MK33-25OL)があります。
・キャリブレーション(校正)が可能。
【用途】
・電池を使用しないので、防爆地域でも使用可能。
・ドラム缶内の液体管理でコスト管理できる。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型流量計 のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電気を使用していますか?
A
使用しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型流量計
簡易ドラム缶用液面計 E-C
ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)
オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用
手動ガンノズル 溶剤・薬品
オートストップガンノズル
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格42,6155,66335,791 -36,35154,33730,716 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式手動式
質量(g)2000200----
材質1本体:アルミ/ポリブチレン本体(ボディ):PE/フロート:PP----
材質2パッキン:ニトリルゴム(NBR)糸:ケブラー----
配管接続G1メス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング