ファクトリーサプライ用品技術窓口
満タンになれば液面感知で自動ストップ。【特長】・オートストップノズルは、電気や電池を使用しない。機械式...
詳細を確認
ATNH-20

ATNH-25/FR

ATNH-20/25T
満タンになれば自動でストップするガンタイプノズル。
ATNH-20/25:灯油・軽油・ガソリン。※オイル・バイオディーゼルには使用できません。
ATNH-FR:灯油・軽油用。※工進製FR200専用です。ガソリン用ではありません。
ATNH-20/25T:溶剤用。
電気・電池などを使用せず満タンを感知しオートストップする。
給油時にあふれてしまう事がなく満タンでピタッとストップする。


レバーを引き上げるとピン(A)が上がり、弁が押し上げられ流路が開く。
液は白矢印のような流路をたどり、ノズルの検知部を押し開けて吐出される。

容器内の液や泡が吸入口を塞ぐと、内部構造により自動的にレバーが戻り、液が止まる。
| 型式 | 流量範囲 | 使用液体 | 使用圧力 | 材質 | 接続 | 質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | パッキン | ||||||
| ATNH-20 | ※30~80L/min | 灯油・軽油 ガソリン | 0.2MPa以下 | アルミ | NBR | Rc3/4スイべル付 | 1.5 |
| ATNH-25 | ※60~90L/min | 灯油・軽油 ガソリン(ATNH-25のみ) | 0.2MPa以下 | アルミ | NBR | Rc1スイべル付 | 1.5 |
| ATNH-FR(工進FR-200用) | 工進FR-200用継手付 | ||||||
| ATNH-20T ATNH-25T | ※30~80L/min | 溶剤 | 0.2MPa以下 | アルミ | ふっ素樹脂パーフロ | Rc3/4スイべル付 Rc1スイべル付 | 1.5 |
満タンになれば液面感知で自動ストップ。
【特長】
・オートストップノズルは、電気や電池を使用しない。機械式ノズル。
・灯油、軽油、ガソリン、水のような5CP以下の液体に使用できる。
【用途】
・ポンプと組み合わせて液体の移送に最適。

アクアシステム
手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル


アクアシステム
オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,551円

テラル
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
4.3通常価格(税別):26,515円

寺田ポンプ製作所
テストポンプ (手動)
0通常価格(税別):30,344円~

東京硝子器械
トーヨーポンプBD型 灯油用
0通常価格(税別):435円

工進
手廻しポンプ 吐出ホース・ハンドル組・大ねじ組・ホースバンド
4.3通常価格(税別):169円~

共立機巧
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80
0通常価格(税別):101,703円~

共立機巧
モーター駆動式ダイヤフラム定量ポンプ
0通常価格(税別):137,500円~