17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウイングポンプ ヤツナミ印

通常単価(税別)
30,61138,580
税込単価
33,67242,438
通常出荷日:1日目

オイル、ガソリン等の燃料補給や非常時の給油用ウイングポンプ。【特長】・多年の経験と外洋航海で培われた信...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 特長
    各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
  • 用途
    船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
  • 材質(本体)
    鋳鉄(FC200)、内部砲金(CAC203)
  • ハンドル
    アルミ
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2種類のフランジタイプ

ウイングポンプ ヤツナミ印  2種類のフランジタイプ
  • 電源のない場所でも使用可能
  • ネジ式相フランジ付とJIS規格丸型フランジの2種類
  • 要部砲金(油用)、全砲金(水用)があり

配管の向きについて

ウイングポンプは配管の向きを変えて使用することはできません。吸入側を下、吐出側を上にして設置下さい。弁が自重で閉まるようになっており、横や逆さまにすると弁が閉まらなくなり、液体を吐出しなくなるためです。
ウイングポンプ ヤツナミ印  配管の向きについて

ヤツナミとキングの違い

キングはヤツナミに比べると吐出量が少なくなっています。また、キングには丸フランジタイプや全砲金タイプはありません。

 

■仕様

型番WP-001-20APWP-002-25AP
油用型式
(5,000cP以下)
No.1-20No.2-25
接液部材質本体:FC
要部:CAC
ハンドル:AL
パッキン:NBR(ノンアスベスト)
重量(kg)5.37.2
吐出量(cc/1ストローク)240400
接続フランジ
(相フランジ付/HWA除く)
Rc3/4
(20A)
Rc1
(25A)
図面
本体寸法
A180208
B132146
C165177
D330365
E135145
F6775

外形図

ウイングポンプ ヤツナミ印  外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(kg)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

トラスココード

吐出量

(cc/ストローク)

接続口径

面間

(mm)

内容量

最小発注数量
5.3
410-0531
240
20A
180
1台
1個
7.2
410-0549
400
25A
208
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,611
( 33,672 )
1日目
38,580
( 42,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

オイル、ガソリン等の燃料補給や非常時の給油用ウイングポンプ。
【特長】
・多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
・給水6M(ドライ時2.5M)、押上15M。
・灯油、軽油、オイル、ガソリン等燃料移送に使用可能。
【用途】
・機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に最適。
・非常用給油ポンプとして。
・大型オイルタンク設備、船舶に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウイングポンプ ヤツナミ印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウイングポンプ ヤツナミ印
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ
オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用
簡易ドラム缶用液面計 E-C
ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)
手動式ウイングポンプ HWAシリーズ
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格30,611-29,993 -36,3515,66335,791 -56,004 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目3日目〜1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式手動式
特長各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。-工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。ドラム缶の残液が一目で分かります。面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。フロート式です。--
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。-灯油・軽油。オイル・灯油・軽油。--
材質(本体)鋳鉄(FC200)、内部砲金(CAC203)鋳鉄( 内部部品)・黄銅鋳物--内部部品:砲金(CAC203)、他:鋳鉄(FC200)アルミ鋳物/要部:砲金製
ハンドルアルミアルミ--アルミ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング