17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

通常単価(税別)
29,99380,902
税込単価
32,99288,992
通常出荷日:1日目~5日目

灯油・軽油・オイル・ガソリン等の燃料補給から非常時の給油用ウイングポンプ。【特長】・多年の経験と外洋航...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 使用可能粘度
    5000cP以下
  • 材質(本体)
    鋳鉄( 内部部品)・黄銅鋳物
  • ハンドル
    アルミ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズの外観・特長

外観

扇状にレバーを動かして移送する手動式ポンプ。
灯油・軽油・ガソリン等の燃料補給から給水用までアクアシステムの原点。
機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。
非常用給油ポンプとして。
多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
各種装置での液体圧送に。

ウィングポンプの定番。
ヤツナミ印よりもサイズが小さくコンパクト。
工場プラント用、船舶用。
非常用装置に。

  • ※ ガソリン用はふっ素樹脂パッキン仕様。

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズの仕様

キング印(要部砲金)。
本体:鋳鉄製/内部:砲金製。
吸水6m(エア吸水2.5m)。
押上15m。
標準品:小判型フランジで相フランジ付。
供給可能部品:ハンドル、フランジ、フランジパッキン、グランドパッキン。

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズの寸法

寸法図
  型式口径本体寸法フランジ寸法重量(kg)
ABCEFGHJKLMNabcdfg














NO.01518012615333021131193512111316411604420112-M84.4
NO.12018012615333021131193512111316411604420112-M84.4
NO.22520313717036027141183613111467112665625122-M86
NO.33223215519040031165203614151707515766132122-M87.8
NO.54026516821146038183174018161989516857240142-M1011
NO.7503121972346004521531492016218103-10513050144-M1219

吐出量

サイズNO.0NO.1NO.2NO.3NO.5NO.7
吐出量(cc/ス卜ローク)1751752404006501100
  • ※ ストローク:レバーを1往復させた時。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(kg)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

トラスココード

吐出量

(cc/ストローク)

接続口径

面間

(mm)

接液部

内容量

最小発注数量
4.4
-
175
15
180
R​c​1​/​2
1台
1個
4.4
410-0476
175
20
180
R​c​3​/​4
1台
1個
6.0
410-0484
240
25
203
R​c​1​
1台
1個
7.8
-
400
32
232
R​c​1​ ​1​/​4
1台
1個
11
-
650
40
255
​R​c​1​ ​1​/​2
1台
1個
19.0
-
1100
50
312
​R​c​2
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,668
( 35,935 )
5日目
29,993
( 32,992 )
1日目
35,925
( 39,518 )
1日目
47,141
( 51,855 )
4日目
63,693
( 70,062 )
5日目
80,902
( 88,992 )
4日目

詳細情報

基本情報

灯油・軽油・オイル・ガソリン等の燃料補給から非常時の給油用ウイングポンプ。
【特長】
・多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプです。
・吸水6m(ドライ時2.5m)、押上15m。
・灯油、軽油、オイル、ガソリン等燃料移送に使用可能。
【用途】
・機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。
・非常用給油ポンプとして。
・大型オイルタンク設備、船舶。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ
ウイングポンプ ヤツナミ印
手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ
手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ
手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ
手動式ウイングポンプ HWAシリーズ
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格29,993-30,611 -72,506 -120,364 -97,055 -56,004 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜7日目5日目〜1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式手動式
使用可能粘度5000cP以下-5000cP以下---
材質(本体)鋳鉄( 内部部品)・黄銅鋳物鋳鉄(FC200)、内部砲金(CAC203)アルミ鋳物全砲金全砲金アルミ鋳物/要部:砲金製
ハンドルアルミアルミ----
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング