17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

通常単価(税別)
55,43989,775特別価格
税込単価
60,98398,753特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

高粘度液体の移送、小分けに最適な手動式ピストンポンプ。【特長】・10.000cPまでの高粘度溶剤の移送...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 使用可能液体
    溶剤
  • 吐出量 (cc/ストローク)
    600
  • 材質(アダプタ)
    SUS303
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS304)
  • 材質(パッキン)
    ふっ素樹脂
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手動式ピストンポンプ ストレートLXシリーズの外観・特長

外観

レバーを上下に動かして移送するポンプ。(溶剤用)

1回の吐出量が手廻しポンプより多い。
高粘度液体(10.000cP以下)対応。(LPSシリーズは2.000cP以下)
サイホン機能で連続吐出可能。

ピストンポンプでは、サイホン機能が使える。
ハンドルを上下させ液体が安定して出てきた時点でハンドルを一番上まで上げる。サイホンが効かない場合は、ドラム缶内の液面がホース先端よりも低いか、エアが噛んでいる可能性がある。その場合は吐出口のネジ、ホースの取付け部、シャフトの根元のネジを増し締めしてください。(ただし、粘度の高いものは効かない場合があります)

供給可能部品:アダプタ、ホース、ホースバンド。

サイホン機能とは

ある液体がドラム缶の中にあるとして、それを途中高い地点を越えて、目的の場所(ペール缶など)に運びたいとする。この時、液体のある地点から目的地まで管を引き、何らかの作用によっていったん液体を管の中に満たせば、それ以上のエネルギーを与えることなく、液体は元あった地点から目的地まで移動し続ける。サイホンは、出発地点(ドラム缶)が目的地点(ペール缶等)より高い位置にあれば、液体の移動によって管の内部に真空を作り、それによって液体を吸い上げる。

ピストンポンプとは

ドラム缶に取付けて上部のピストンを上下するだけで吐出する仕組み。上部のピストンを上へ引き上げる時に吐出する。
1ストロークの吐出量が600cc。ドラム缶から少量の液体を取出すのに最適なポンプ。シンプルな構造で故障が少ないのが特長。
また使用液体に応じてスチール製、ステンレス製を選択可能。

手動式ピストンポンプ ストレートLXシリーズの仕様

型式使用液体使用可能粘度吐出量(cc)/ストローク掲程材質重量(kg)
本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
S-LX
(ストレートLX)
溶剤10,000cP以下600最大2mSUS304ふっ素樹脂SUS303なし1.9
S-LXHS
(ストレートLXHS)
ホース付
ボールバルブ付
溶剤10,000cP以下600最大2mSUS304ふっ素樹脂SUS303SUS304(1.0m・15A)3.3

使用上のご注意

キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 使用可能粘度

  • 質量(kg)

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用可能粘度

質量

(kg)

トラスココード

全長(mm)

用途

仕様

材質(ホース)

内容量

最小発注数量
10000mPa・s以下
1.8
-
-
溶剤
ホース:なし
なし
1台
1個
10000mPa・s以下(高粘度オイルに最適)
3.3
410-0522
1100
溶剤・薬品。
ホース:15A×1000mm
ステンレス(SUS304)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,439
( 60,983 )
4日目
89,77579,459
( 87,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

高粘度液体の移送、小分けに最適な手動式ピストンポンプ。
【特長】
・10.000cPまでの高粘度溶剤の移送可能。
・オールステンレス製。
・ホースとバルブ付で使い勝手が良いポンプ。
・上下運動をするピストンタイプ。
・ステンレス製でありながら軽量のため持ち運びしやすい。
【用途】
・エチレングリコール・グリセリン等高粘度溶剤に使用可能なステンレス溶剤用ドラムポンプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸入パイプはカットできますか?
A
吸入パイプのカットは出来かねます。
Qサイフォン機能がききますか?
A
サイフォン機能はききます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ
ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25G
電動式ハンディポンプ EVDシリーズ
電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ
電動式AdBlueポンプ コンテナセットシリーズ
アドブルー用電動ポンプ
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格55,439-22,260 -212,555 -112,613 -214,51594,500 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜2日目3日目〜
商品タイプ手動式手動式電動式電動式電動式電動式
使用可能液体溶剤-オイル灯油、軽油アドブルーアドブルー
吐出量(cc/ストローク)600240cc/回転----
材質(アダプタ)SUS303アルミダイカスト----
材質(本体)ステンレス(SUS304)FC鋳物スチール鋳鉄樹脂・SUS樹脂・SUS

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング