17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

通常単価(税別)
14,53014,928
税込単価
15,98316,421
通常出荷日:11日目

社旗・安全旗等が、風が無くても雨天でも垂れずハッキリ見えます。大・中サイズ兼用です。扁平球・下部固定リ...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    スチール
  • 材質1
    スチール
  • 縦(mm)
    230
  • 特長
    無風でも社旗,安全旗がはっきり見えます。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 横(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

内容量

最小発注数量
4580284630347
463-3415
2500.0
1550
1本
1個
4580284630354
463-3423
2300.0
1080
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,530
( 15,983 )
11日目
14,928
( 16,421 )
11日目

詳細情報

基本情報

社旗・安全旗等が、風が無くても雨天でも垂れずハッキリ見えます。
大・中サイズ兼用です。
扁平球・下部固定リング付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー
ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具
旗ポールロープ型
桃太郎旗用伸縮ポール
ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170
パイプカバー
メーカーつくし工房つくし工房サンポールユニットユニットユニット
通常価格14,530-4,91686,721 -1,047 -4,500 -2,143 -
通常出荷日11日目1日目11日目4日目1日目〜4日目
材質(本体)スチールスチールアルミ合金スチールその他その他
材質1スチールスチール----
縦(mm)230-----
特長無風でも社旗,安全旗がはっきり見えます。-----
内容量1本1台----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング