ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識 T332-21

ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識

通常単価(税別)
2,122
税込単価
2,334
通常出荷日:1日目

天板上と両サイドから注意喚起。【特長】・裏面マジックテープで装着も簡単。・脚立天板からの墜落防止に役立...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質
    軟質ビニール
  • 取付タイプ
    裏面マジックテープ
  • 縱 (mm)
    850
  • JANコード
    4989999202366
  • トラスココード
    415-5220
  • 横(mm)
    250
  • 表示内容詳細
    危険天板にのるな
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    軟質ビニール
  • 特長
    ワンタッチで着脱可能です。
  • 内容量
    1枚

型番:

T332-21
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識の仕様

ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識 イメージ

ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識 イメージ

使用例

使用例

材質

  • ビニールターポリン

製造国

  • 日本

ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識の寸法

品番表示内容取付仕様縦×横
(mm)
質量
(g)
T332-21危険天板にのるな裏面ファスナー860×250120

T332-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質
軟質ビニール
取付タイプ
裏面マジックテープ
縱(mm)
850
JANコード
4989999202366
トラスココード
415-5220
横(mm)
250
表示内容詳細
危険天板にのるな
質量(g)
120.000
材質1
軟質ビニール
特長
ワンタッチで着脱可能です。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T332-21

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122
( 2,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

天板上と両サイドから注意喚起。
【特長】
・裏面マジックテープで装着も簡単。
・脚立天板からの墜落防止に役立つ。
【用途】
・脚立の注意喚起に。
・コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識の型番T332-21のページです。 型番T332-21に関する仕様情報を記載しております。
ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピクト式標識 ワンタッチ 脚立標識
ピクト式標識 ワンタッチ標識
バルブ開閉表示板(両面表示・ロープ付・マグネットロック式)
マグネット標識 300×450mm・450×600mm
バルブ開閉表示板(片面表示・長角型)
プリントノンスリップ(すべり止めタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,1229463,5002,352 -5603,620 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識(床用)
材質(本体)その他ビニールターポリンその他その他その他その他
表示内容その他---その他-
材質軟質ビニール-両面マグネット、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)表面:塩化ビニール(PVC)/裏面:マグネットアクリル基材:アルミ箔/粘着剤:アクリル系/砥粒:酸化アルミニウム
取付タイプ裏面マジックテープ裏面マジックテープ-マグネット-粘着シール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング