17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事現場用大型横幕

通常単価(税別)
14,379
税込単価
15,817
通常出荷日:1日目~4日目

大きな表示で現場の安全対策等のスローガンを周知することが出来る大型横幕。【特長】・見やすい色使い、わか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質詳細
  • 取付タイプ
    穴14ヵ所
  • 縱 (mm)
    900
  • 横 (mm)
    5400
  • 質量(g)
    1250
  • 特長
    大型サイズで視認性が良く,取り組んでいる安全対策の内容を明確に表示できます。
  • 仕様
    取付方法:ひも止め(ひも付属)
  • 付属品
    ヒモ14本
  • 内容量
    1枚
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

工事現場用大型横幕の詳細

工事現場用大型横幕 689 商品イメージ

工事現場用大型横幕 689 商品イメージ

工事現場用大型横幕 690 商品イメージ

工事現場用大型横幕 690 商品イメージ

工事現場用大型横幕 690-A 商品イメージ

工事現場用大型横幕 690-A 商品イメージ

工事現場用大型横幕 690-B 商品イメージ

工事現場用大型横幕 690-B 商品イメージ

工事現場用大型横幕 691 商品イメージ

工事現場用大型横幕 691 商品イメージ

工事現場用大型横幕 691-A 商品イメージ

工事現場用大型横幕 691-A 商品イメージ

工事現場用大型横幕 692 商品イメージ

工事現場用大型横幕 692 商品イメージ

工事現場用大型横幕 使用イメージ

工事現場用大型横幕 使用イメージ

 

製品仕様

  • サイズ:900×5,400mm
  • 材質:布製
  • ハトメ穴:14ヶ所

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

トラスココード

内容量

最小発注数量
全工期無災害を達成しよう
421-5010
1枚
1個
墜落災害の絶滅
421-5028
1枚
1個
三大災害絶滅運動
421-5036
1枚
1個
重機災害の絶滅
421-5044
1枚
1個
4S運動実施中
421-5052
1枚
1個
5S運動実施中
421-5061
1枚
1個
安全帯を使用せよ
421-5079
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,379
( 15,817 )
1日目
14,379
( 15,817 )
1日目
14,379
( 15,817 )
1日目
14,379
( 15,817 )
1日目
14,379
( 15,817 )
4日目
14,379
( 15,817 )
1日目
14,379
( 15,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

大きな表示で現場の安全対策等のスローガンを周知することが出来る大型横幕。
【特長】
・見やすい色使い、わかりやすいイラストで視覚に訴えかけるタイプ。
【用途】
・現場の安全対策の内容やスローガンを大きく掲示。
・作業員の安全意識を高めることが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工事現場用大型横幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事現場用大型横幕
コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304
吊り下げ標識 つるしっこ
大型横幕 CP-1
スイング標識 金具付
両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格14,37925,4171,000 -27,3828,2427,086 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜2日目〜
商品タイプたれ幕・横幕安全標識安全標識たれ幕・横幕安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他-
材質詳細基布:ポリエステル/樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)ポリエチレン(PE)ターポリン--
取付タイプ穴14ヵ所穴8ヵ所通し穴-クランプ固定クランプ固定
縱(mm)9001800670900300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング