17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイング標識 金具付
  • SB-16
  • SB-2
  • SB-20

スイング標識 金具付

通常単価(税別)
8,242
税込単価
9,066
通常出荷日:1日目~2日目

従来は設置しづらい、作業所内の進行方向に設置することができる機能的なスイング標識 金具付。【特長】・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 取付タイプ
    クランプ固定
  • 縱 (mm)
    300
  • 横 (mm)
    660
  • 質量(g)
    870
  • 特長
    ソフトボードがホルダーの特殊機構により,前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより,取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
  • 仕様
    取付方法:クランプ式
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイング標識 金具付の詳細

スイング標識 金具付 SB-2 商品イメージ

スイング標識 金具付 SB-2 商品イメージ

スイング標識 金具付 SB-16 商品イメージ

スイング標識 金具付 SB-16 商品イメージ

スイング標識 金具付 SB-20 商品イメージ

スイング標識 金具付 SB-20 商品イメージ

スイング標識 金具付 使用イメージ(1)

スイング標識 金具付 使用イメージ(1)

スイング標識 金具付 使用イメージ(2)

スイング標識 金具付 使用イメージ(2)

 

スイング標識 金具付の仕様

スイング標識 金具付の寸法図

スイング標識 金具付の寸法図

  • 標識板材質:特殊プラスチックボード
  • 厚み:3mm
  • 質量:1,220g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質詳細

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

材質詳細

表示内容詳細

トラスココード

内容量

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)/金具:スチール
開口部注意/頭上足もと注意
421-5460
1台
2個
板:ポリプロピレン(PP)/金具:スチール
安全通路
421-5451
1台
2個
板:ポリプロピレン(PP)/金具:スチール
関係者以外立入禁止/頭上足もと注意
421-5478
1台
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,242
( 9,066 )
1日目
8,242
( 9,066 )
1日目
8,242
( 9,066 )
2日目

詳細情報

基本情報

従来は設置しづらい、作業所内の進行方向に設置することができる機能的なスイング標識 金具付。
【特長】
・スイング機構を採り入れた金具と、ソフトでしなやかな表示板により通行の邪魔にならないタイプ。
・ソフトな標識ボードが、ホルダーの特殊機構により前後にスイング可能。
・標識板は、ソフトでしなやかな3mm厚特殊プラスチックボード。
・標識のアーム部分が調節可能。
・取り付ける位置を調整可能。
【用途】
・開口部等の危険箇所を通行者の正面に表示することにより、見落としを減らし、注意喚起可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイング標識 金具付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイング標識 金具付
吊り下げ標識 つるしっこ
工事現場用大型横幕
コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304
両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)
蛍光標識 300mm×450mm
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格8,2421,000 -14,37925,4177,086 -1,311 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目〜1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識たれ幕・横幕安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他-ポリプロピレン(PP)
取付タイプクランプ固定通し穴穴14ヵ所穴8ヵ所クランプ固定-
縱(mm)3006709001800300300
横(mm)66035054003600400450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング