17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

点字マット(警告タイプ)

通常単価(税別)
1,5341,697
税込単価
1,6871,867
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

目の不自由な方々のための、屋内フロアでの警告表示として使用する点字マット。【特長】・警告タイプと誘導タ...

詳細を確認

ご注意

  • 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質備考
KTM-300300×300×7mm(突起部分高さ4.8mm)合成ゴム警告タイプ(小)
KTM-305300×300×6.2mm(突起部分高さ3.2mm)合成ゴム警告タイプ(大)
KTM-310300×300×6mm(突起部分高さ3.5mm)合成ゴム誘導タイプ

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 表示内容詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

表示内容詳細

突起部高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
警告タイプ(小)
300×300×7.0
4535395300009
382-4331
450.000
7
点字マット警告タイプ
4.8
1枚
1個
警告タイプ(大)
300×300×6.2
4535395300023
382-4349
520.000
6.2
点字マット警告タイプ
3.2
1枚
1個
誘導タイプ
300×300×6.0
4535395300016
382-4357
556.000
6
点字マット誘導タイプ
3.5
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,534
( 1,687 )
1日目
1,697
( 1,867 )
9日目
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

目の不自由な方々のための、屋内フロアでの警告表示として使用する点字マット。
【特長】
・警告タイプと誘導タイプをラインナップ。
・合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れたマット。
・位置を見つけやすい黄色タイプ。
【用途】
・目の不自由な方々のための、屋内フロアでの警告表示として。

ご注意

  • 取付は接着剤(別売)をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

点字マット(警告タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点字マット(警告タイプ)
多国語サイン
多国語防犯サイン 反射シート
多国語防犯サイン ステッカー
PL警告表示ラベル危険
消防標識 粘着貼付タイプ
メーカーアイマークユニット
通常価格1,534-539 -1,117980932 -720 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目5日目1日目〜1日目
商品タイプ安全標識(床用)安全標識--その他安全標識
材質(本体)その他その他--ポリエチレンテレフタラート(PET)その他
表示内容その他----その他
材質1合成ゴム(EPDM+SBR)アクリルPETフィルムPETフィルム--
横(mm)300200100280--

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング