17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラバー

通常単価(税別)
4,9205,647
税込単価
5,4126,212
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。【用途】・工事現場や駐車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バリケード
  • 材質1
    ガードバー:ABS樹脂
  • 材質2
    脚:スチール
  • 材質3
    カバー:ポリエチレン(PE)
  • 特長1
    脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
  • 材質ガードバー
    ABS樹脂
  • 材質脚
    スチール
  • 材質カバー
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口×奥行×高さ(mm)

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口×奥行×高さ

(mm)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
その他
1566×484×695
グリーン/ホワイト
4989999133998
400-9240
1340.0
1566
1台
10
1個
ブラック/イエロー
1566×484×695
-
4989999133974
400-9223
1340.0
1566
1台
10
1個
その他
2069×484×695
グリーン/ホワイト
4989999138603
400-9258
1480.0
2069
1台
10
1個
ブラック/イエロー
2069×484×695
-
4989999133981
400-9231
1480.0
2069
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,920
( 5,412 )
1日目
4,920
( 5,412 )
2日目
5,647
( 6,212 )
1日目
5,647
( 6,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
【用途】
・工事現場や駐車場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラバー
単管バリケード(φ48.6mm単管用)
単管バリケード クランプカバー
重石(おもし)
プラバーTR スライドタイプ/プラバーTR 小・W 小・W 大
″プラスチック製フェンス″ウエイト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社三甲
通常価格4,920-1,90311,3971,318 -6,966 -3,167
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプバリケードバリケードバリケード重石バリケード工事用フェンス
材質1ガードバー:ABS樹脂ポリプロピレン(PP)-ポリエチレン(PE)--
材質2脚:スチール--モルタル--
材質3カバー:ポリエチレン(PE)-----
特長1脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング