17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重機接触防止装置エスカルバー 【1~3個入り】

通常単価(税別)
17,60345,312
税込単価
19,36349,843
通常出荷日:2日目~11日目

【特長】・柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないよ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バリケード
  • オレンジ
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    395×700×410
  • 材質1
    ポスト:EVA樹脂
  • 品名
    重機接触防止装置 エスカルバー3台セット
  • 特長1
    柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。
  • 仕様
    強力マグネット3個付
  • 材質ポスト
    EVA樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

間口(mm)

内容量

最小発注数量
3個セット(脱落防止ワイヤ10m付)
463-3334
4580284632013
8000.0
395
1セット(エスカルバー3台、脱落防止ワイヤ10m付)
1パック

3個入り

単品(脱落防止ワイヤなし)
463-3342
4580284630255
2200.0
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,312
( 49,843 )
11日目
17,603
( 19,363 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。
・3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。
・樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重機接触防止装置エスカルバー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重機接触防止装置エスカルバー
キックバリ
水害防止パネル 004954
セイフティフェンス(扉)
フェンス 804260 FS-1
ツートンフェンス 804262 FS-1
メーカーつくし工房つくし工房日大工業サカエ三甲三甲
通常価格17,603-9,625 -22,24327,3078,9399,974
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目3日目7日目7日目
商品タイプバリケードバリケード工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンス
オレンジその他ブルーオレンジグリーンホワイト/レッド
間口×奥行×高さ(mm)395×700×4101180×560×770700×400×500560×100×13381000×59×11801000×59×1180
材質1ポスト:EVA樹脂本体:スチールパイプ----
品名重機接触防止装置 エスカルバー3台セット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング