17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

単管バリケード(PP製)

単管バリケード(PP製)
  • 8Y2026
  • 8Y2023
通常単価(税別)
1,4862,775
税込単価
1,6353,053
通常出荷日:1日目~8日目

組立式で移動、収納が簡単な単管バリケード。【特長】・壊れにくく、錆びない工事用フェンス。・安定した段積...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

単管バリケードの特長

単管バリケード 640mm×57mm×800mm:関連画像

8Y2026の外観
色:グリーン

単管バリケード 640mm×57mm×800mm:関連画像

8Y2023の外観
色:イエロー

共通事項

  • 間口:640mm
  • 奥行:57mm
  • 高さ:800mm
  • 質量:2kg
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 生産国:日本

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

高さ(mm)

間口(mm)

内容量

最小発注数量
イエロー
384-8531
4983049968431
-
640
1台
1個
ブルー
854-7597
-
800
-
-
1個
レッド
854-7598
-
800
-
-
1個
グリーン
384-8540
4983049968479
-
640
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,716
( 2,988 )
2日目
2,775
( 3,053 )
8日目
2,775
( 3,053 )
8日目
1,486
( 1,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

組立式で移動、収納が簡単な単管バリケード。
【特長】
・壊れにくく、錆びない工事用フェンス。
・安定した段積みが可能で収納スペースもとらない仕様。
・汎用的なφ48.6(直径48.6mm)の単管が使用可能。
【用途】
・バリケードに単管を橋渡しして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単管バリケード(PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管バリケード(PP製)
サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑
看板ウエイト
プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071
セフティドラム ゼブラ
サンコー フェンス用タンクベース 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,486-5,1407,23810,30025,066 -1,930
通常出荷日1日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプバリケードバリケード重石工事用フェンスバリケード-
間口×奥行×高さ(mm)640×57×800456×50×810650×190×1871000×1000×45--
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)その他ポリプロピレン(PP)その他-
質量(g)2000.01700.01300.04000.07200.0571.000
材質1ポリプロピレン(PP)-超高密度PE-超高分子PE高密度ポリエチレン(HDPE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング