17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アーチスタンド

通常単価(税別)
4,0294,700特別価格
税込単価
4,4325,170特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・軽量で耐久力に優れています。・プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。・かわいいフォ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バリケード
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    900×255×725
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • 質量(g)
    1350.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 間口(mm)
    900
  • 満水時重量(kg)
    6.8
  • 特長1
    軽量で耐久力に優れています。
  • 特長2
    プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

JANコード

内容量

RoHS?最小発注数量
ホワイト
287-7295
4978684089696
1台
10
1個
イエロー
287-7287
4978684089719
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7003,491
( 3,840 )
2日目
4,0293,530
( 3,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久力に優れています。
・プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
・かわいいフォルムで環境にもマッチします。
【用途】
・自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチスタンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
立ち入り禁止や車止め
5
満足度:5.0
注意喚起として使用しましたが問題ありません。 これがあるだけで車の駐車にはより一層注意することができ良いです。車以外にも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチスタンド
プラケード(1000×350×580)
ツートンフェンス 804262 FS-1
伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ
フェンス 804260 FS-1
キックバリ
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業三甲アズワン三甲つくし工房
通常価格4,029-5,69610,80028,2989,6889,625 -
通常出荷日1日目〜1日目7日目8日目〜7日目2日目〜
商品タイプバリケードバリケード工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンスバリケード
間口×奥行×高さ(mm)900×255×7251000×350×5801000×59×1180オープン時/3000(最大)×500×930、折りたたみ時/380×500×9301000×59×11801180×560×770
材質(本体)ポリエチレン(PE)-ポリプロピレン(PP)ABS樹脂ポリプロピレン(PP)スチール
質量(g)1350.01400.0----
材質1ポリエチレン(PE)プレート:ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング