17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパークマーカー S-MARK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパークマーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-MARK

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・20個の高輝度LEDの高速点滅で、200m以上先からでも視認できます。特殊反射板により雨風などによる視認性の低下を防ぎます。
・車の故障や事故など、緊急の際にドライバーに作業を知らせるために使用します。

指定中の仕様・寸法情報

電源
単3アルカリ電池×3本
LED個数
20
トラスココード
361-3470
JANコード
4978684800512
質量(g)
830.000
材質1
本体:ポリカーボネート
材質2
反射鏡:ABS樹脂
材質3
プロテクター:合成ゴム
高さ(mm)
96
径(mm)
204
特長
20個の高輝度LEDの高速点滅で、200m以上先からでも視認できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト