17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーガード WSG-90 WSG-90

セーフティーガード WSG-90

通常単価(税別)
7,3426,786
税込単価
8,0767,465
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

衝突時の商品保護に適したセーフティーガード。【特長】・事故防止になるゼブラ(タイガーストライプ)。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーナタイプクッション
  • 取付方法
    その他
  • 材質
    合板
  • 黄/黒
  • 幅×長さ (mm)
    355×900
  • 付属品
    なし
  • 厚み(mm)
    12
  • トラスココード
    412-7811
  • 質量(g)
    5000
  • 特長
    柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
  • 用途
    商品の保護。柱・壁の保護。
  • 内容量
    1台

型番:

WSG-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セーフティーガードの詳細

セーフティーガード 商品イメージ

セーフティーガード 商品イメージ

セーフティーガード 使用イメージ

セーフティーガード 使用イメージ

製品仕様

  • 色:黄/黒
  • 幅:355mm
  • 長さ:0.9m
  • 厚さ:12mm
  • 質量:5.0kg
  • 材質・仕上げ:合板
  • 生産国:日本

開発秘話

 

工場倉庫での、柱や壁へフォークリフトの衝突跡が多いことに気づき、開発しました。

WSG-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
その他
材質
合板
黄/黒
幅×長さ (mm)
355×900
付属品
なし
厚み(mm)
12
トラスココード
412-7811
質量(g)
5000
特長
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途
商品の保護。柱・壁の保護。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSG-90

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3426,786
( 7,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

衝突時の商品保護に適したセーフティーガード。
【特長】
・事故防止になるゼブラ(タイガーストライプ)。
【用途】
・商品の保護に使用。
・柱/壁の保護に使用。
・工場/倉庫でのリフトの衝突事故防止に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティーガード WSG-90の型番WSG-90のページです。 型番WSG-90に関する仕様情報を記載しております。
セーフティーガード WSG-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーガード WSG-90
マイスト コーナーガード
コーナーガード 270×2000(緑,白)
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒
L型角養生材
メーカーワコーパレットマイストアラオカーボーイ日本緑十字社トラスコ中山
通常価格7,3421,8202,5261,40010,4871,320
通常出荷日1日目2日目1日目9日目4日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションシートタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法その他貼付タイプその他差し込みタイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質合板塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンニトリルゴム(NBR)発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)
黄/黒アイボリー緑/白ライトグレー黄/黒オレンジ
幅×長さ (mm)355×900250270×200018×2000200×10m50×1700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング