17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心クッション(丸型)

安心クッション(丸型)

通常単価(税別)
1,3021,903
税込単価
1,4322,093
通常出荷日:1日目

クッション性に優れた衝撃吸収材。【特長】・人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収。・耐...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

商品図と断面図

製品の基本仕様・特長

品番内径×外径
(mm)
長さ
(m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TAC-83Yイエ□一13×190.9375
TAC-82Yイエ□一17×290.96110
TAC-84Yイエ□一16×340.99135
TAC-81Yイエ□一27×370.95115
TAC-35Yイエ□一40×600.910120
TAC-36LGライトグレー40×600.910120

図面

TAC-35Y/TAC-36LG

安心クッション(丸型) TAC-35Y/TAC-36LG図面

TAC-81Y

安心クッション(丸型) TAC-81Y図面

TAC-82Y

安心クッション(丸型) TAC-82Y図面

TAC-83Y

安心クッション(丸型) TAC-83Y図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚み(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
10
4989999242768
437-7150
120
60
40
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
1本
10
4個
ライトグレー
10
4989999242775
437-7168
120
60
40
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
1本
10
4個
5
4989999035452
374-7697
115
37
27
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
1本
10
4個
6
4989999035469
374-7701
110
29
17
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
1本
10
4個
3
4989999242744
437-7133
75
19
13
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
1本
10
4個
9
4989999242751
437-7141
135
34
16
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
1本
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,903
( 2,093 )
1日目
1,903
( 2,093 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,302
( 1,432 )
1日目
1,424
( 1,566 )
1日目
1,424
( 1,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

クッション性に優れた衝撃吸収材。
【特長】
・人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収。
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・パイプなどの丸い形状に設置するクッションとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安心クッション(丸型)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
ボルト衝突クッション用
4
満足度:4.0
ダイセットを締め付けているボルトに頭をよくぶつけていたのでクッションとして購入しました。 衝撃はだいぶよくなりましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。
ガードパイプとの干渉防止
4
満足度:4.0
機械内部に潜る際にガードパイプが設置されており、くぐる時に頭を打っても衝撃が少ないように又、目立って注意の意味としてクッ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備のカバー
3
満足度:3.0
安全カバーで人が接触しそうな部分に半分に割って取り付けました。 厚みがあるため接触しても緩衝材としていい感じです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように取り付けたらいいのですか。
A
両面テープ(別売)又はテープで取り付けてください。強力に取り付けたい場合は接着剤で取り付けてください。接着剤はゴム(製品)と被着体(取り付け対象物)の材質が取付可能かご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッション(丸型)
安心クッション 丸型トラ柄
安心クッション はさみこみ型
丸型養生竹 千代丸
安心クッション(L字型トラ柄)
安心クッションL字型(蓄光タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エムエフトラスコ中山カーボーイ
通常価格1,302-1,509 -683 -1,6611,115 -300
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプその他クッションパイプタイプクッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ卷きタイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ポリエチレン(PE)ニトリルゴム(NBR)シリコン
付属品なしなしなしなしなしなし
長さ(mm)900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング